H05Z1-K (Cca)

Prodotti

H05Z1-K Cca 1 x 1

Rif. Nexans 050015101

  • Colore isolamento: Black 9005

 

H05Z1-K Cca 1 x 1

Rif. Nexans 050015102

  • Colore isolamento: Blue 5015

 

H05Z1-K Cca 1 x 1

Rif. Nexans 050015103

  • Colore isolamento: Grey 7001

 

H05Z1-K Cca 1 x 1

Rif. Nexans 050015105

  • Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018

 

H05Z1-K Cca 1 x 1

Rif. Nexans 050015106

  • Colore isolamento: Red 3000

 

H05Z1-K Cca 1 x 1

Rif. Nexans 050015107

  • Colore isolamento: White 9010

 

H05Z1-K Cca 1 x 1

Rif. Nexans 050015109

  • Colore isolamento: Orange 2003

 

H05Z1-K Cca 1 x 1

Rif. Nexans 050015112

  • Colore isolamento: Yellow 1021

 

H05Z1-K Cca 1 x 1

Rif. Nexans 050015148

  • Colore isolamento: Brown 8007

 

H05Z1-K Cca 1 x 1

Rif. Nexans 050015185

  • Colore isolamento: Green 6018

 

H05Z1-K Cca 1 x 1

Rif. Nexans 050015191

  • Colore isolamento: Pink 3015

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-3-31; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60754-2; EN 61034-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone, dove è richiesto un basso livello di emissione di fumi, gas tossici e corrosivi in caso di incendio o combustione. Per posa fissa e protetta all’interno di apparecchiature e in apparecchi di illuminazione.
Adatto per installazione in condotti montati in superficie o incassati quando utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: termoplastico LS0H, qualità TI7
  • Colore: nero, blu, marrone, arancione, grigio, rosso, azzurro, viola, bianco, giallo, verde, giallo/verde.
  • Come bicolore, qualsiasi combinazione di bicolore

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Isolamento
LS0H thermoplastic
Flessibilità del conduttore
Classe 5

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Sezione nominale del conduttore del cavo
1 mm²
Peso ind.
14 kg/km
Ø Esterno Max
2,8 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V
Portata in tubo in aria a 30° C
10 A
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
5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

H05Z1-K  LA TRIVENETA CAVI 2  IEMMEQU ◄HAR► [anno]