RG16H1R12X - 26/45(52) kV - 3 x 1 x 95

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13
  • Nazionale
    CEI 20-66

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
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
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Diametro dell'anima
41,2 mm
Numero di anime
3
Peso ind.
7660 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
95 mm²
Spess. Medio Isol.
10,3 mm
Ø Cond.
11,4 mm
Ø Esterno Max
88,4 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,16 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,193 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
340 A
Portata interrato a 20° C
300 A
Reattanza a 50 Hz
0,14 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,246 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
26 / 45 (52) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3