RG16H1R12X - 26/45(52) kV

Prodotti

RG16H1R12X - 26/45(52) kV - 3 x 1 x 50

Rif. Nexans 365137106

  • Diametro dell'anima: 37,7 mm
  • Peso ind.: 5755 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,3 mm
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 80,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 225 A
  • Portata interrato a 20° C: 205 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 26/45(52) kV - 3 x 1 x 70

Rif. Nexans 365139106

  • Diametro dell'anima: 39,3 mm
  • Peso ind.: 6600 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,3 mm
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 84,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 280 A
  • Portata interrato a 20° C: 255 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 26/45(52) kV - 3 x 1 x 95

Rif. Nexans 365141106

  • Diametro dell'anima: 41,2 mm
  • Peso ind.: 7660 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,3 mm
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 88,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,16 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 340 A
  • Portata interrato a 20° C: 300 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,246 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 26/45(52) kV - 3 x 1 x 120

Rif. Nexans 365143106

  • Diametro dell'anima: 42,2 mm
  • Peso ind.: 8455 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,0 mm
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 90,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 395 A
  • Portata interrato a 20° C: 355 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 26/45(52) kV - 3 x 1 x 150

Rif. Nexans 365145106

  • Diametro dell'anima: 42,8 mm
  • Peso ind.: 9285 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 9,5 mm
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 91,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,2 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 445 A
  • Portata interrato a 20° C: 385 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 26/45(52) kV - 3 x 1 x 185

Rif. Nexans 365147106

  • Diametro dell'anima: 44,3 mm
  • Peso ind.: 10445 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 9,3 mm
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 95,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 510 A
  • Portata interrato a 20° C: 440 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,128 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13
  • Nazionale
    CEI 20-66

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
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
Plain copper wires with helically wounded copper tape
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
26 / 45 (52) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3