RG16H1R12X - 8.7/15(17,5)kV - 3 x 1 x 50
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
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
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Diametro dell'anima
24,9 mm
Numero di anime
3
Peso ind.
3030 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
50 mm²
Spess. Medio Isol.
4,5 mm
Ø Cond.
8,1 mm
Ø Esterno Max
53,6 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,21 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,387 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
225 A
Portata interrato a 20° C
213 A
Reattanza a 50 Hz
0,13 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,494 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
8.7 / 15 (17.5) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free LA TRIVENETA CAVI RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3