RG16H1R12X - 8.7/15(17,5) kV

Prodotti

RG16H1R12X - 8.7/15(17,5) kV - 3 x 1 x 16

Rif. Nexans 262131106

  • Diametro dell'anima: 21,6 mm
  • Peso ind.: 1865 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 46,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 120 A
  • Portata interrato a 20° C: 118 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 1,47 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 8.7/15(17,5)kV - 3 x 1 x 25

Rif. Nexans 262133106

  • Diametro dell'anima: 22,8 mm
  • Peso ind.: 2240 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 49,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 155 A
  • Portata interrato a 20° C: 152 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 8.7/15(17,5)kV - 3 x 1 x 35

Rif. Nexans 262135106

  • Diametro dell'anima: 23,8 mm
  • Peso ind.: 2605 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 51,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,19 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 190 A
  • Portata interrato a 20° C: 181 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 8.7/15(17,5)kV - 3 x 1 x 50

Rif. Nexans 262137106

  • Diametro dell'anima: 24,9 mm
  • Peso ind.: 3030 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 53,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 225 A
  • Portata interrato a 20° C: 213 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 8.7/15(17,5)kV - 3 x 1 x 70

Rif. Nexans 262139106

  • Diametro dell'anima: 26,5 mm
  • Peso ind.: 3765 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 57,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,24 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 282 A
  • Portata interrato a 20° C: 262 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 8.7/15(17,5)kV - 3 x 1 x 95

Rif. Nexans 262141106

  • Diametro dell'anima: 28,2 mm
  • Peso ind.: 4640 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 60,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,26 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 345 A
  • Portata interrato a 20° C: 313 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,246 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 8.7/15(17,5)kV - 3 x 1 x 120

Rif. Nexans 262143106

  • Diametro dell'anima: 30,2 mm
  • Peso ind.: 5540 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 64,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 400 A
  • Portata interrato a 20° C: 358 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 8.7/15(17,5)kV - 3 x 1 x 150

Rif. Nexans 262145106

  • Diametro dell'anima: 31,8 mm
  • Peso ind.: 6520 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 68,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,31 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 450 A
  • Portata interrato a 20° C: 396 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 8.7/15(17,5)kV - 3 x 1 x 185

Rif. Nexans 262147106

  • Diametro dell'anima: 33,7 mm
  • Peso ind.: 7675 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 72,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,34 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 518 A
  • Portata interrato a 20° C: 453 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,128 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 8.7/15(17,5)kV - 3 x 1 x 240

Rif. Nexans 262149106

  • Diametro dell'anima: 36,3 mm
  • Peso ind.: 9605 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 78,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,37 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 615 A
  • Portata interrato a 20° C: 525 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 8.7/15(17,5)kV - 3 x 1 x 300

Rif. Nexans 262151106

  • Diametro dell'anima: 39,4 mm
  • Peso ind.: 11835 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 84,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,42 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 704 A
  • Portata interrato a 20° C: 590 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,099 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,08 Ohm/km
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
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
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Spess. Medio Isol.
4,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
8.7 / 15 (17.5) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free LA TRIVENETA CAVI RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3