RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 240
Certifications and labels
RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 240
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Leggi di più- Rif. Nexans : 503149106
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; IEC 60502-2
Impiego e tipo di posa
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC.
- Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
- Strato semiconduttore: estruso (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
- Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
- Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
- Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
- Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
- Colore: rosso
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
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso
Caratteristiche dimensionali
Caratteristiche dimensionali
Diametro dell'anima
33,9 mm
Numero di anime
3
Peso ind.
9080 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
240 mm²
Spess. Medio Isol.
3,4 mm
Ø Cond.
18,3 mm
Ø Esterno Max
72,9 mm
Caratteristiche elettriche
Caratteristiche elettriche
Capacity at 50Hz
0,47 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,075 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
610 A
Portata interrato a 20° C
540 A
Reattanza a 50 Hz
0,097 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,099 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
6 / 10 (12) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C
Risorse
Risorse
Vendita e consegna Informazioni
Marcatura
Pb free LA TRIVENETA CAVI RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3
I nostri siti web
Seleziona il tuo paese per trovare i nostri prodotti e soluzioni
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania