RG16H1R12X - 6/10(12) kV

Prodotti

RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 25

Rif. Nexans 503133106

  • Diametro dell'anima: 20,6 mm
  • Peso ind.: 1955 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 44,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 154 A
  • Portata interrato a 20° C: 155 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 35

Rif. Nexans 503135106

  • Diametro dell'anima: 21,6 mm
  • Peso ind.: 2295 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 46,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 186 A
  • Portata interrato a 20° C: 185 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 50

Rif. Nexans 503137106

  • Diametro dell'anima: 22,7 mm
  • Peso ind.: 2725 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 48,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,26 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 223 A
  • Portata interrato a 20° C: 218 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 70

Rif. Nexans 503139106

  • Diametro dell'anima: 24,3 mm
  • Peso ind.: 3585 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 52,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 279 A
  • Portata interrato a 20° C: 270 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 95

Rif. Nexans 503141106

  • Diametro dell'anima: 26 mm
  • Peso ind.: 4280 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 55,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,32 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 340 A
  • Portata interrato a 20° C: 320 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,246 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 120

Rif. Nexans 503143106

  • Diametro dell'anima: 27,8 mm
  • Peso ind.: 5105 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 59,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,36 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 395 A
  • Portata interrato a 20° C: 365 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 150

Rif. Nexans 503145106

  • Diametro dell'anima: 29,4 mm
  • Peso ind.: 6070 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 63,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,38 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 448 A
  • Portata interrato a 20° C: 410 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 185

Rif. Nexans 503147106

  • Diametro dell'anima: 31,1 mm
  • Peso ind.: 7160 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 66,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,42 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 516 A
  • Portata interrato a 20° C: 464 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,128 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 240

Rif. Nexans 503149106

  • Diametro dell'anima: 33,9 mm
  • Peso ind.: 9080 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 72,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,47 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 610 A
  • Portata interrato a 20° C: 540 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 6/10(12)kV - 3 x 1 x 300

Rif. Nexans 503151106

  • Diametro dell'anima: 36,6 mm
  • Peso ind.: 11160 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 78,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,52 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 703 A
  • Portata interrato a 20° C: 605 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,095 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,08 Ohm/km
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
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
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Spess. Medio Isol.
3,4 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
6 / 10 (12) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free LA TRIVENETA CAVI RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3