RG16H1R12 - 26/45(52) kV 1 x 300

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13
  • Nazionale
    CEI 20-66

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari

Buona resistenza ai raggi UV.
(ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h)

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
  • Colore: rosso

N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG16H1R12X seguita dalla tensione nominale di esercizio

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Rosso
Flessibilità del conduttore
Classe 2
Forma del conduttore
Compact stranded
Guaina esterna
Mescola termoplastica di PVC
Isolamento
HEPR
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Plain copper tapes wrapped
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Peso ind.
4875 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
300 mm²
Spess. Medio Isol.
9,0 mm
Ø Cond.
21,0 mm
Ø Esterno Max
49,2 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,26 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,06 Ohm/km
Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio
695 A
Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio
570 A
Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano
760 A
Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano
580 A
Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio
0,12 Ohm/km
Reattanza di fase a 50 Hz in piano
0,18 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano
0,078 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio
0,08 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
26 / 45 (52) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 529119001