RG16H1R12 - 26/45(52) kV

Prodotti

RG16H1R12 - 26/45(52) kV 1 x 70

Rif. Nexans 529035106

  • Peso ind.: 2190 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,3 mm
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 39,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 280 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 255 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 315 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 260 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,15 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,21 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,342 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 26/45(52) kV 1 x 95

Rif. Nexans 529037106

  • Peso ind.: 2540 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,3 mm
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 41,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,16 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 340 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 300 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 380 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 310 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,246 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,246 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 26/45(52) kV 1 x 120

Rif. Nexans 529039106

  • Peso ind.: 2805 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,0 mm
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 42,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 395 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 355 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 440 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 365 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,196 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 26/45(52) kV 1 x 150

Rif. Nexans 529041106

  • Peso ind.: 3080 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 9,5 mm
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 42,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,2 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 445 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 385 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 495 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 395 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,158 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 26/45(52) kV 1 x 185

Rif. Nexans 529043106

  • Peso ind.: 3465 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 9,3 mm
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 44,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 510 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 440 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 570 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 450 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,127 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,128 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 26/45(52) kV 1 x 240

Rif. Nexans 529045106

  • Peso ind.: 4160 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 9,3 mm
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 46,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 600 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 510 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 665 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 520 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 26/45(52) kV 1 x 300

Rif. Nexans 529047106

  • Peso ind.: 4875 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 9,0 mm
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 49,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,26 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 695 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 570 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 760 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 580 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,078 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,08 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 26/45(52) kV 1 x 400

Rif. Nexans 529049106

  • Peso ind.: 5782 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 9,0 mm
  • Ø Cond.: 23,2 mm
  • Ø Esterno Max: 51,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,28 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 800 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 650 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 875 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 655 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,062 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,064 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 26/45(52) kV 1 x 500

Rif. Nexans 529051106

  • Peso ind.: 7000 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 9,0 mm
  • Ø Cond.: 26,1 mm
  • Ø Esterno Max: 55,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,31 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,037 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 930 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 735 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1010 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 740 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,049 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,052 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 26/45(52) kV 1 x 630

Rif. Nexans 529052106

  • Peso ind.: 8355 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 9,0 mm
  • Ø Cond.: 30,3 mm
  • Ø Esterno Max: 59,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,34 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,028 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 1070 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 835 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1180 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 845 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,039 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,043 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13
  • Nazionale
    CEI 20-66
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
  • Colore: rosso

N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG16H1R12X seguita dalla tensione nominale di esercizio
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
26 / 45 (52) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]