RG16H1OZR12 - 26/45(52) kV - 3 x 70

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13
  • Nazionale
    CEI 20-66

Impiego e tipo di posa

Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari
Buona resistenza ai raggi UV.
(ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h)

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 16 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, armati con piattine di acciaio zincato sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: nastri di rame rosso avvolti
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Guainetta: estrusa a base di PVC penetrante tra le anime
  • Armatura: piattine di acciaio zincato avvolte ad elica con nastro in controspirale
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
Tipo di armatura
Galvanized flat steel wires, with helically wounded tape

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Peso ind.
11630 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
70 mm²
Spess. Medio Isol.
10,3 mm
Ø Cond.
9,7 mm
Ø Esterno Max
86,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,21 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,268 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
225 A
Portata interrato a 20° C
241 A
Reattanza a 50 Hz
0,14 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,343 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
26 / 45 (52) kV
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
16 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1OZR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [n. ordine] (logo CE) [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 577409001