RG16H1OZR12 - 26/45(52) kV

Prodotti

RG16H1OZR12 - 26/45(52) kV - 3 x 70

Rif. Nexans 648139106

  • Peso ind.: 11630 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,3 mm
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 86,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 225 A
  • Portata interrato a 20° C: 241 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,343 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 26/45(52) kV - 3 x 95

Rif. Nexans

  • Peso ind.: 13335 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,3 mm
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 90,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,2 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 308 A
  • Portata interrato a 20° C: 288 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 26/45(52) kV - 3 x 120

Rif. Nexans

  • Peso ind.: 15215 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,0 mm
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 93,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,19 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 353 A
  • Portata interrato a 20° C: 327 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 26/45(52) kV - 3 x 150

Rif. Nexans

  • Peso ind.: 15875 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 9,5 mm
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 94,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 398 A
  • Portata interrato a 20° C: 416 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,16 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13
  • Nazionale
    CEI 20-66

Impiego e tipo di posa

Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari
Buona resistenza ai raggi UV.
(ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h)

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 16 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, armati con piattine di acciaio zincato sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: nastri di rame rosso avvolti
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Guainetta: estrusa a base di PVC penetrante tra le anime
  • Armatura: piattine di acciaio zincato avvolte ad elica con nastro in controspirale
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
Tipo di armatura
Galvanized flat steel wires, with helically wounded tape

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
26 / 45 (52) kV
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
16 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1OZR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [n. ordine] (logo CE) [metrica]