RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 35
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
  • Riempitivo: estruso penetrante tra le anime
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
2250 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
35 mm²
Spess. Medio Isol.
3,0 mm
Ø Cond.
7,0 mm
Ø Esterno Max
33,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,23 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,524 Ohm/km
Portata di corrente direttamente interrato a 20°C
183 A
Portata in aria a 30°C
175 A
Reattanza a 50 Hz
0,1 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,669 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
3.6 / 6 (7.2) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1OR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 566409001