RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV

Prodotti

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 10

Rif. Nexans 684129106

  • Peso ind.: 1180 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 26,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 93 A
  • Portata in aria a 30°C: 85 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 2,34 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 16

Rif. Nexans 684131106

  • Peso ind.: 1480 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 28,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 120 A
  • Portata in aria a 30°C: 109 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 1,47 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 25

Rif. Nexans 684133106

  • Peso ind.: 1875 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 31,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,2 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 153 A
  • Portata in aria a 30°C: 145 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 35

Rif. Nexans 684135106

  • Peso ind.: 2250 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 33,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 183 A
  • Portata in aria a 30°C: 175 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 50

Rif. Nexans 684137106

  • Peso ind.: 2790 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 36,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,26 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 216 A
  • Portata in aria a 30°C: 211 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 70

Rif. Nexans 684139106

  • Peso ind.: 3610 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 39,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,3 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 263 A
  • Portata in aria a 30°C: 262 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,092 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 95

Rif. Nexans 684141106

  • Peso ind.: 4590 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 43,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,33 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 315 A
  • Portata in aria a 30°C: 318 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,089 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 120

Rif. Nexans 684143106

  • Peso ind.: 5580 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 47,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,37 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 359 A
  • Portata in aria a 30°C: 370 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,086 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,197 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 150

Rif. Nexans 684145106

  • Peso ind.: 6640 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 51,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,4 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 400 A
  • Portata in aria a 30°C: 415 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,084 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 185

Rif. Nexans 684147106

  • Peso ind.: 7940 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 54,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,44 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 451 A
  • Portata in aria a 30°C: 477 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,082 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,129 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 240

Rif. Nexans 684149106

  • Peso ind.: 10060 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 60,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,49 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 518 A
  • Portata in aria a 30°C: 555 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,079 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 300

Rif. Nexans 684151106

  • Peso ind.: 12330 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 66,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,54 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 583 A
  • Portata in aria a 30°C: 635 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,077 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,081 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 3,6/6(7,2) kV 3 x 400

Rif. Nexans 684153106

  • Peso ind.: 15490 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Ø Cond.: 23,2 mm
  • Ø Esterno Max: 72,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,6 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 651 A
  • Portata in aria a 30°C: 717 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,075 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,065 Ohm/km
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
  • Riempitivo: estruso penetrante tra le anime
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
3,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
3.6 / 6 (7.2) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1OR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]