ARG16H1R12 - 6/10(12) kV - 1 x 300
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
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del conduttore

Descrizione

  • Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: alluminio, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
  • Colore: rosso

N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa ARG16H1R12X seguita dalla tensione nominale di esercizio
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
Alluminio
Schermo
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Peso ind.
1710 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
300 mm²
Spess. Medio Isol.
3,4 mm
Ø Cond.
21,0 mm
Ø Esterno Max
36,1 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,52 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,1 Ohm/km
Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio
547 A
Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio
472 A
Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano
576 A
Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano
497 A
Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio
0,095 Ohm/km
Reattanza di fase a 50 Hz in piano
0,15 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano
0,129 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio
0,13 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
6 / 10 (12) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] ARG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 543119002