ARG16H1R12 - 6/10(12) kV

Prodotti

ARG16H1R12 - 6/10(12) kV - 1 x 120

Rif. Nexans 215039106

  • Peso ind.: 950 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 27,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,36 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,253 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 309 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 281 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 325 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 296 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,325 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,325 Ohm/km

 

ARG16H1R12 - 6/10(12) kV - 1 x 150

Rif. Nexans 215041106

  • Peso ind.: 1070 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 29,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,38 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 352 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 318 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 371 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 335 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,265 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,265 Ohm/km

 

ARG16H1R12 - 6/10(12) kV - 1 x 185

Rif. Nexans 215043106

  • Peso ind.: 1225 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 31,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,42 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,164 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 406 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 361 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 427 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 380 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,211 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,211 Ohm/km

 

ARG16H1R12 - 6/10(12) kV - 1 x 240

Rif. Nexans 215045106

  • Peso ind.: 1475 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 33,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,47 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,125 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 483 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 418 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 508 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 440 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,097 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,161 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,161 Ohm/km

 

ARG16H1R12 - 6/10(12) kV - 1 x 300

Rif. Nexans 215047106

  • Peso ind.: 1710 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 36,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,52 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,1 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 547 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 472 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 576 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 497 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,095 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,129 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,13 Ohm/km

 

ARG16H1R12 - 6/10(12) kV - 1 x 400

Rif. Nexans 215049106

  • Peso ind.: 2260 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Ø Cond.: 23,6 mm
  • Ø Esterno Max: 40,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,57 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,078 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 640 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 543 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 674 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 572 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,092 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,101 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,102 Ohm/km

 

ARG16H1R12 - 6/10(12) kV - 1 x 500

Rif. Nexans 215051106

  • Peso ind.: 2590 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
  • Ø Cond.: 26,5 mm
  • Ø Esterno Max: 43,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,64 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 740 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 621 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 779 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 654 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,089 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,079 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,08 Ohm/km

 

ARG16H1R12 - 6/10(12) kV - 1 x 630

Rif. Nexans 215052106

  • Peso ind.: 3150 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
  • Ø Cond.: 30,1 mm
  • Ø Esterno Max: 47,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,73 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 862 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 706 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 907 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 743 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,087 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,062 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,064 Ohm/km
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
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del conduttore

Descrizione

  • Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: alluminio, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
  • Colore: rosso

N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa ARG16H1R12X seguita dalla tensione nominale di esercizio
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
Alluminio
Schermo
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Spess. Medio Isol.
3,4 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
6 / 10 (12) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] ARG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica]