YSLY-OB - 3 x 35

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-51

Use and installation method

Suitable for energy supply in industry, workshops and residential building. Suitable for indoor and outdoor static laying. Installation on masonries, metallic structures, footbridges, ducts, grooves and similar structures. Suitable for both static and mobile installations as long as the cable is not highly tensioned.


Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and Standard EN 50575:
The cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil engineering works.

 

Installation conditions

  • Minimum installation temperature: -5°C
  • Recommended minimum bending radius: 6 times the cable diameter
  • Recommended maximum tensile stress: 50 N/mm² of the cross-section of the copper

Construction

  • Conductor: class 5, flexible, plain copper wire
  • Insulation: special PVC
  • Filler: thermoplastic filling compound (optional)
  • Sheath: special PVC
  • Colour: black

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Nero
Con anima giallo/verde (terra)
N
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Guaina esterna
Composto speciale di PVC
Identificazione delle anime
Marrone, nero, grigio
Isolamento
Composto speciale di PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Peso ind.
1495 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
35 mm²
Spess. Medio Isol.
1,2 mm
Spessore medio guaina
2,3 mm
Ø Cond.
7,3 mm
Ø Esterno Max
26,8 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,554 Ohm/km
Tensione di prova
4000 V
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
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-20 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marking

LTC YSLY-JB 0,6/1 kV [form.] [traceability] [year] [metric]
LTC YSLY-OB 0,6/1 kV [form.] [traceability] [year] [metric]