YSLY-JB/OB - 0,6/1 kV
Certifications and labels
YSLY-JB/OB - 0,6/1 kV
Suitable for energy supply in industry, workshops and residential building. Suitable for indoor and outdoor static laying.
Leggi di piùYSLY-JB - 3G1,5
Rif. Nexans 342035001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 3
- Peso ind.: 115 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,1 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 8,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
YSLY-JB - 3G2,5
Rif. Nexans 342037001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 3
- Peso ind.: 165 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,2 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 10,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
YSLY-JB - 3G4
Rif. Nexans 342039001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 3
- Peso ind.: 235 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,3 mm
- Ø Cond.: 2,5 mm
- Ø Esterno Max: 11,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
YSLY-JB - 4G1
Rif. Nexans 342061001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 97 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,6 mm
- Spessore medio guaina : 1,1 mm
- Ø Cond.: 1,3 mm
- Ø Esterno Max: 8,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
YSLY-JB - 4G1,5
Rif. Nexans 342063001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 145 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,2 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 9,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
YSLY-JB - 4G10
Rif. Nexans 342071001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 660 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
- Spessore medio guaina : 1,8 mm
- Ø Cond.: 3,9 mm
- Ø Esterno Max: 18,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
YSLY-JB - 4G16
Rif. Nexans 342073001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 1010 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
- Spessore medio guaina : 2,0 mm
- Ø Cond.: 4,9 mm
- Ø Esterno Max: 22,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
YSLY-JB - 4G2,5
Rif. Nexans 342065001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 210 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,3 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 11,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
YSLY-JB - 4G4
Rif. Nexans 342067001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 295 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Ø Cond.: 2,5 mm
- Ø Esterno Max: 12,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
YSLY-JB - 4G6
Rif. Nexans 342069001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 400 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,5 mm
- Ø Cond.: 3,0 mm
- Ø Esterno Max: 14,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
YSLY-JB - 5G1,5
Rif. Nexans 342091001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, nero
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 180 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,3 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 10,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
YSLY-JB - 5G10
Rif. Nexans 342099001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, nero
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 810 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
- Spessore medio guaina : 1,9 mm
- Ø Cond.: 3,9 mm
- Ø Esterno Max: 20,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
YSLY-JB - 5G16
Rif. Nexans 342101001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, nero
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 1265 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
- Spessore medio guaina : 2,2 mm
- Ø Cond.: 4,9 mm
- Ø Esterno Max: 24,7 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
YSLY-JB - 5G2,5
Rif. Nexans 342093001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, nero
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 260 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 12,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
YSLY-JB - 5G4
Rif. Nexans 342095001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, nero
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 365 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,5 mm
- Ø Cond.: 2,5 mm
- Ø Esterno Max: 14,3 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
YSLY-JB - 5G6
Rif. Nexans 342097001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, nero
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 490 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,6 mm
- Ø Cond.: 3,0 mm
- Ø Esterno Max: 16,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
YSLY-OB - 3 x 35
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 3
- Peso ind.: 1495 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
- Spessore medio guaina : 2,3 mm
- Ø Cond.: 7,3 mm
- Ø Esterno Max: 26,8 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
YSLY-OB - 4 x 70
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 3815 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
- Spessore medio guaina : 3,3 mm
- Ø Cond.: 10,4 mm
- Ø Esterno Max: 40,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-51
Use and installation method
Suitable for energy supply in industry, workshops and residential building. Suitable for indoor and outdoor static laying. Installation on masonries, metallic structures, footbridges, ducts, grooves and similar structures. Suitable for both static and mobile installations as long as the cable is not highly tensioned.
Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and Standard EN 50575:
The cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil engineering works.
Installation conditions
- Minimum installation temperature: -5°C
- Recommended minimum bending radius: 6 times the cable diameter
- Recommended maximum tensile stress: 50 N/mm² of the cross-section of the copper
Construction
- Conductor: class 5, flexible, plain copper wire
- Insulation: special PVC
- Filler: thermoplastic filling compound (optional)
- Sheath: special PVC
- Colour: black
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
Marking
LTC YSLY-JB 0,6/1 kV [form.] [traceability] [year] [metric]
LTC YSLY-OB 0,6/1 kV [form.] [traceability] [year] [metric]