YSLY-JB - 5G0,75 *

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-51

Impiego e tipo di posa

Per uso in ambienti secchi, umidi o bagnati, soggetto a moderate sollecitazioni meccaniche. Per uso esterno solo se protetto dai raggi UV ed entro determinate temperature. Adatto per collegamenti di macchine utensili, apparecchiature di controllo, linee di assemblaggio, regolatori, strumenti di misura ed unità di calcolo. Appropriato sia per posa fissa che per posa mobile purché non vi siano sollecitazioni meccaniche elevate.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa fissa, 15 volte per posa mobile (solo per formazioni ≤ 5x4)
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC speciale
  • Riempitivo: termoplastico (opzionale)
  • Guaina: PVC
  • Colore: grigio

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Grigio
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Guaina esterna
PVC
Identificazione delle anime
Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
Isolamento
Composto speciale di PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
5
Peso ind.
71 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
0,75 mm²
Spess. Medio Isol.
0,4 mm
Spessore medio guaina
0,8 mm
Ø Cond.
1,1 mm
Ø Esterno Max
6,8 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
26 Ohm/km
Tensione di prova
4000 V
Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore dinamico di curvatura
15 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
6
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

VDE pdf — 337.0 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LA TRIVENETA CAVI YSLY-JB/OB [form.] Eca [anno] [metrica]
LA TRIVENETA CAVI YSLY-JB/OB [form.] Eca [anno] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 072403001