YSLY-JB - 4G25
Certifications and labels
YSLY-JB - 4G25
Per uso in ambienti secchi, umidi o bagnati, soggetto a moderate sollecitazioni meccaniche. Per uso esterno solo se protetto dai raggi UV ed entro determinate temperature. Adatto per collegamenti di macchine utensili, apparecchiature di controllo, linee di assemblaggio, regolatori, strumenti di misura ed unità di calcolo. Appropriato sia per posa fissa che per posa mobile purché non vi siano sollecitazioni meccaniche elevate.
Leggi di più- Rif. Nexans : 072075040
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-51
Impiego e tipo di posa
Per uso in ambienti secchi, umidi o bagnati, soggetto a moderate sollecitazioni meccaniche. Per uso esterno solo se protetto dai raggi UV ed entro determinate temperature. Adatto per collegamenti di macchine utensili, apparecchiature di controllo, linee di assemblaggio, regolatori, strumenti di misura ed unità di calcolo. Appropriato sia per posa fissa che per posa mobile purché non vi siano sollecitazioni meccaniche elevate.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa fissa, 15 volte per posa mobile (solo per formazioni ≤ 5x4)
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
- Isolamento: PVC speciale
- Riempitivo: termoplastico (opzionale)
- Guaina: PVC
- Colore: grigio
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
LA TRIVENETA CAVI YSLY-JB/OB [form.] Eca [anno] [metrica]
LA TRIVENETA CAVI YSLY-JB/OB [form.] Eca
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 072403001