YSLY CY-OZ - 5 x 16

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    DIN VDE 0281 part 13; EN 50525-2-51

Use and installation method

Suitable for energy supply in industry, workshops and residential building. Suitable for indoor and outdoor static laying. Installation on masonries, metallic structures, footbridges, ducts, grooves and similar structures. The screen offers protection from electromagnetic interference.


Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and Standard EN 50575:
The cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil engineering works.

Installation conditions

  • Minimum installation temperature: -5°C
  • Recommended minimum bending radius: 6 times the cable diameter for static use, 15 times the cable diameter for mobile use
  • Recommended maximum tensile stress: 50 N/mm² of the cross-section of the copper

Construction

  • Conductor: class 5, flexible, plain copper wire
  • Insulation: special PVC
  • Inner sheath: thermoplastic filling compound
  • Screen: tinned copper braid
  • Sheath: special PVC
  • Colour: black

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Nero
Con anima giallo/verde (terra)
N
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Guaina esterna
PVC
Guaina interna
Mescola termoplastica
Identificazione delle anime
Nero
Isolamento
Composto speciale di PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Treccia di rame stagnato

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
5
Peso ind.
1630 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
16 mm²
Spess. Medio Isol.
0,8 mm
Spessore medio guaina
2,4 mm
Ø Cond.
5,0 mm
Ø Esterno Max
28,9 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
1,21 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV
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
8 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-20 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

LTC YSLY-CY-JZ 0,6/1 kV [form.] [year] [traceability] [metric]
LTC YSLY-CY-OZ 0,6/1 kV [form.] [year] [traceability] [metric]