YSLY CY-JZ/OZ - 0,6/1 kV
Certifications and labels
YSLY CY-JZ/OZ - 0,6/1 kV
Suitable for the connection of machine tools, control equipment and assembly lines, adjustment and measuring instruments and computer units.
Leggi di piùYSLY CY-JZ - 12G2,5
Rif. Nexans 305289001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 12
- Peso ind.: 770 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 2,0 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 21,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 16G0,75
Rif. Nexans 305341001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 16
- Peso ind.: 425 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,6 mm
- Spessore medio guaina : 1,7 mm
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Ø Esterno Max: 16,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 26 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 18G1
Rif. Nexans 305363001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 18
- Peso ind.: 540 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,6 mm
- Spessore medio guaina : 1,8 mm
- Ø Cond.: 1,3 mm
- Ø Esterno Max: 18,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 18G1,5
Rif. Nexans 305365001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 18
- Peso ind.: 765 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Spessore medio guaina : 2,0 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 21,8 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 19G2,5
Rif. Nexans 305377001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 19
- Peso ind.: 1105 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 2,3 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 25,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 25G0,75
Rif. Nexans 305411001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 25
- Peso ind.: 620 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,6 mm
- Spessore medio guaina : 1,9 mm
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Ø Esterno Max: 20,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 26 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 3G1,5
Rif. Nexans 305035001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 3
- Peso ind.: 190 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,3 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 10,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 4G 4
Rif. Nexans 305067001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 420 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,6 mm
- Ø Cond.: 2,5 mm
- Ø Esterno Max: 15,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 4G0,75
Rif. Nexans 305059001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 150 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,6 mm
- Spessore medio guaina : 1,2 mm
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Ø Esterno Max: 9,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 26 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 4G1,5
Rif. Nexans 305063001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 215 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,3 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 11,7 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 4G16
Rif. Nexans 305073001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 1330 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 2,2 mm
- Ø Cond.: 5,0 mm
- Ø Esterno Max: 26,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 4G2,5
Rif. Nexans 305065001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 320 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,5 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 13,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 4G6
Rif. Nexans 305069001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 565 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,7 mm
- Ø Cond.: 3,0 mm
- Ø Esterno Max: 17,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 5G1
Rif. Nexans 305089001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 205 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,3 mm
- Ø Cond.: 1,3 mm
- Ø Esterno Max: 11,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 5G1,5
Rif. Nexans 305091001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 275 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 13,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 5G2,5
Rif. Nexans 305093001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 375 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,6 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 15,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 5G4
Rif. Nexans 305095001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 515 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,7 mm
- Ø Cond.: 2,5 mm
- Ø Esterno Max: 17,3 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 5G6
Rif. Nexans 305097001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 670 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,8 mm
- Ø Cond.: 3,0 mm
- Ø Esterno Max: 19,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 7G1
Rif. Nexans 305145001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 7
- Peso ind.: 245 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,6 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Ø Cond.: 1,3 mm
- Ø Esterno Max: 12,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 7G1,5
Rif. Nexans 305147001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 7
- Peso ind.: 330 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,5 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 14,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
YSLY CY-JZ - 7G2,5
Rif. Nexans 305149001
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Numero di anime: 7
- Peso ind.: 470 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,7 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 16,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 2 x 10
Rif. Nexans 305015101
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 2
- Peso ind.: 590 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
- Spessore medio guaina : 1,8 mm
- Ø Cond.: 4,0 mm
- Ø Esterno Max: 18,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 2 x 16
Rif. Nexans 305017101
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 2
- Peso ind.: 905 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 2,0 mm
- Ø Cond.: 5,0 mm
- Ø Esterno Max: 22,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 2 x 2,5
Rif. Nexans 305009101
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 2
- Peso ind.: 215 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 11,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 2 x 25
Rif. Nexans 305019101
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 2
- Peso ind.: 1340 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
- Spessore medio guaina : 2,2 mm
- Ø Cond.: 6,2 mm
- Ø Esterno Max: 27,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 2 x 4
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 2
- Peso ind.: 295 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,5 mm
- Ø Cond.: 2,5 mm
- Ø Esterno Max: 13,7 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 2 x 6
Rif. Nexans 305013101
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 2
- Peso ind.: 370 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,6 mm
- Ø Cond.: 3,0 mm
- Ø Esterno Max: 15,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 4 x 10
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 880 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 2,0 mm
- Ø Cond.: 4,0 mm
- Ø Esterno Max: 21,8 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 4 x 120
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 5780 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
- Spessore medio guaina : 3,5 mm
- Ø Cond.: 13,8 mm
- Ø Esterno Max: 55,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,196 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 4 x 150
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 7100 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 15 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
- Spessore medio guaina : 3,8 mm
- Ø Cond.: 15,4 mm
- Ø Esterno Max: 63,8 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 4 x 25
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 1965 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
- Spessore medio guaina : 2,6 mm
- Ø Cond.: 6,2 mm
- Ø Esterno Max: 32,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 4 x 35
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 2490 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
- Spessore medio guaina : 2,8 mm
- Ø Cond.: 7,4 mm
- Ø Esterno Max: 35,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 4 x 50
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 3380 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
- Spessore medio guaina : 3,2 mm
- Ø Cond.: 8,9 mm
- Ø Esterno Max: 12,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 4 x 70
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 4535 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
- Spessore medio guaina : 3,5 mm
- Ø Cond.: 10,5 mm
- Ø Esterno Max: 12,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 4 x 95
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 4620 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
- Spessore medio guaina : 3,5 mm
- Ø Cond.: 12,2 mm
- Ø Esterno Max: 51,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 5 x 16
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 1630 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
- Spessore medio guaina : 2,4 mm
- Ø Cond.: 5,0 mm
- Ø Esterno Max: 28,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
YSLY CY-OZ - 5 x 35
Rif. Nexans
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 3000 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
- Spessore medio guaina : 2,8 mm
- Ø Cond.: 7,4 mm
- Ø Esterno Max: 35,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductDIN VDE 0281 part 13; EN 50525-2-51
Use and installation method
Suitable for energy supply in industry, workshops and residential building. Suitable for indoor and outdoor static laying. Installation on masonries, metallic structures, footbridges, ducts, grooves and similar structures. The screen offers protection from electromagnetic interference.
Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and Standard EN 50575:
The cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil engineering works.
Installation conditions
- Minimum installation temperature: -5°C
- Recommended minimum bending radius: 6 times the cable diameter for static use, 15 times the cable diameter for mobile use
- Recommended maximum tensile stress: 50 N/mm² of the cross-section of the copper
Construction
- Conductor: class 5, flexible, plain copper wire
- Insulation: special PVC
- Inner sheath: thermoplastic filling compound
- Screen: tinned copper braid
- Sheath: special PVC
- Colour: black
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
LTC YSLY-CY-JZ 0,6/1 kV [form.] [year] [traceability] [metric]
LTC YSLY-CY-OZ 0,6/1 kV [form.] [year] [traceability] [metric]