H05Z-K 1 x 0.5

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-3-31

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone (scuole, uffici, teatri, metropolitane, ospedali, luoghi di culto, centri commerciali e luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento), dove sono necessarie misure contro l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa e protetta all’interno di apparecchi e apparecchiature di illuminazione. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.

Adatti per installazione in tubazioni montate in superficie o incassate ma solo per circuiti di segnalazione e comando.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: elastomero reticolato LS0H, qualità EI5
  • Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo, verde, giallo/verde.

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame
Isolamento
LS0H cross-linked elastomer
Senza alogeno
IEC 60754-1
Colore isolamento
Brown 8007
Flessibilità del conduttore
Classe 5

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
0,5 mm²
Peso ind.
8 kg/km
Spess. Medio Isol.
0,6 mm
Ø Cond.
0,9 mm
Ø Esterno Max
2,6 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V
Max. Resist. Cond. a 20°C
39 Ohm/km
Portata in tubo in aria a 30° C
3 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Ritardante la fiamma
IEC 60332-3 Cat. C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Densita' fumo
IEC 61034
Fumo
IEC 60754-2
Fattore di curvatura durante l'installazione
4 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-20 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

H05Z-K [Ditta] IEMMEQU ◄HAR► [anno]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 004103001