H03VV-F 2 x 0.75
Certifications and labels
H03VV-F 2 x 0.75
Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio leggero (es. complessi stereo, lampade da tavolo e normali, macchine da ufficio).
Leggi di più- Rif. Nexans : 018065107
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-11
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
H03VV-F: Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio leggero (es. complessi stereo, lampade da tavolo e normali, macchine da ufficio).
Entrambi i cavi se usati all’interno di apparecchiature o simili dove può essere garantita l’assenza di contatto con la pelle, sono adatti per una temperatura massima di funzionamento del conduttore di 70°C.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
I cavi sono adatti per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: PVC, qualità TI2
- Guaina: PVC, qualità TM2
- Colore: nero, bianco, grigio
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
[Ditta] IEMMEQU ◄HAR► H03VV-F [form.]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 018402001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
- Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE