H03VV-F
Certifications and labels
H03VV-F
Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio leggero (es. complessi stereo, lampade da tavolo e normali, macchine da ufficio).
Leggi di piùH03VV-F 2 x 0.5
Rif. Nexans 018063107
- Numero di anime: 2
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 32 kg/km
- Ø Cond.: 0,9 mm
- Ø Esterno Max: 5,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 39 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H03VV-F 2 x 0.75
Rif. Nexans 018065107
- Numero di anime: 2
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Peso ind.: 40 kg/km
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Ø Esterno Max: 6,3 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 26 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
H03VV-F 3G0.5
Rif. Nexans 018115007
- Numero di anime: 3
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 38 kg/km
- Ø Cond.: 0,9 mm
- Ø Esterno Max: 6,3 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 39 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H03VV-F 3G0.75
Rif. Nexans 018117007
- Numero di anime: 3
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Peso ind.: 49 kg/km
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Ø Esterno Max: 6,7 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 26 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
H03VV-F 4G0.5
Rif. Nexans 018167007
- Numero di anime: 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 47 kg/km
- Ø Cond.: 0,9 mm
- Ø Esterno Max: 6,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 39 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H03VV-F 4G0.75
Rif. Nexans 018169007
- Numero di anime: 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Peso ind.: 59 kg/km
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Ø Esterno Max: 7,3 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 26 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-11
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
H03VV-F: Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio leggero (es. complessi stereo, lampade da tavolo e normali, macchine da ufficio).
Entrambi i cavi se usati all’interno di apparecchiature o simili dove può essere garantita l’assenza di contatto con la pelle, sono adatti per una temperatura massima di funzionamento del conduttore di 70°C.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
I cavi sono adatti per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: PVC, qualità TI2
- Guaina: PVC, qualità TM2
- Colore: nero, bianco, grigio
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
[Ditta] IEMMEQU ◄HAR► H03VV-F [form.]