H07Z1-R Cca 1 x 4
Certifications and labels
H07Z1-R Cca 1 x 4
- Rif. Nexans : 284021105
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-3-31; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone, dove sono necessarie prestazioni speciali in caso di incendio o quando le condizioni o regolamenti locali richiedono livelli aumentati di sicurezza pubblica, un basso livello di emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa e protetta entro apparecchi, anche di illuminazione, per tensioni fino a 1000 V in corrente alternata o fino a 750 V in corrente continua in rapporto alla terra. Adatto per installazione in condotti montati in superficie o incassati. Può essere installato a fascio. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione rigida, classe 2
- Isolamento: termoplastico LS0H, qualità TI7
- Colore: nero, blu, marrone, arancione, grigio, rosso, azzurro, viola, bianco, giallo/verde
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
H07Z1-R TYPE 2 [Ditta] IEMMEQU ◄HAR► [anno]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 284124002
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
- Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE
- Prestazione dichiarata : Dca-s2,d2,a2