H07Z1-R Type 2 Dca

Prodotti

H07Z1-R Cca 1 x 1.5

Rif. Nexans 284017101

  • Colore isolamento: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Peso ind.: 21 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,6 mm
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 1.5

Rif. Nexans 284017102

  • Colore isolamento: Blu
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Peso ind.: 21 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,6 mm
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 1.5

Rif. Nexans 284017103

  • Colore isolamento: Grigio
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Peso ind.: 21 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,6 mm
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 1.5

Rif. Nexans 284017105

  • Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Peso ind.: 21 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,6 mm
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 1.5

Rif. Nexans 284017107

  • Colore isolamento: Bianco
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Peso ind.: 21 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,6 mm
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 1.5

Rif. Nexans 284017108

  • Colore isolamento: Light blue 5012
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Peso ind.: 21 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,6 mm
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 1.5

Rif. Nexans 284017109

  • Colore isolamento: Arancione
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Peso ind.: 21 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,6 mm
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 1.5

Rif. Nexans 284017148

  • Colore isolamento: Marrone
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Peso ind.: 21 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,6 mm
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 2.5

Rif. Nexans 284019101

  • Colore isolamento: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Peso ind.: 33 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 2.5

Rif. Nexans 284019102

  • Colore isolamento: Blu
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Peso ind.: 33 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 2.5

Rif. Nexans 284019103

  • Colore isolamento: Grigio
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Peso ind.: 33 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 2.5

Rif. Nexans 284019105

  • Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Peso ind.: 33 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 2.5

Rif. Nexans 284019108

  • Colore isolamento: Light blue 5012
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Peso ind.: 33 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 2.5

Rif. Nexans 284019148

  • Colore isolamento: Marrone
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Peso ind.: 33 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 4

Rif. Nexans 284021101

  • Colore isolamento: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Peso ind.: 48 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,4 mm
  • Ø Esterno Max: 4,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,61 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 37 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 4

Rif. Nexans 284021105

  • Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Peso ind.: 48 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,4 mm
  • Ø Esterno Max: 4,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,61 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 37 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 4

Rif. Nexans 284021108

  • Colore isolamento: Light blue 5012
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Peso ind.: 48 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Ø Cond.: 2,4 mm
  • Ø Esterno Max: 4,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,61 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 37 A

 

H07Z1-R Cca 1 x 4

Rif. Nexans 284021148

  • Colore isolamento: Marrone
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Peso ind.: 48 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Ø Cond.: 2,4 mm
  • Ø Esterno Max: 4,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,61 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 37 A

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-3-31; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone, dove sono necessarie prestazioni speciali in caso di incendio o quando le condizioni o regolamenti locali richiedono livelli aumentati di sicurezza pubblica, un basso livello di emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa e protetta entro apparecchi, anche di illuminazione, per tensioni fino a 1000 V in corrente alternata o fino a 750 V in corrente continua in rapporto alla terra. Adatto per installazione in condotti montati in superficie o incassati. Può essere installato a fascio. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida, classe 2
  • Isolamento: termoplastico LS0H, qualità TI7
  • Colore: nero, blu, marrone, arancione, grigio, rosso, azzurro, viola, bianco, giallo/verde

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Isolamento
LS0H thermoplastic
Flessibilità del conduttore
Classe 2

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Fattore di curvatura durante l'installazione
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
IEC 60754-1
Densita' fumo
IEC 61034
Fumo
IEC 60754-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Certificazione HAR pdf — 181.5 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
H07Z1-R TYPE 2 [Ditta] IEMMEQU ◄HAR► [anno]