FS18OR18-450/750 V - 2 x 1,5

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-11; CEI-UNEL 35720; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EN 50525-1; EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Use and installation method

Riferimento Guida CEI 20-40:
Per alimentazione in posa fissa. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è adatto anche a movimentazioni e manipolazioni di ordinario servizio oltre che alla posa all’esterno per brevi periodi. Adatto negli spazi ridotti, è possibile utilizzarlo anche nelle pose a fascio. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.


Caratteristiche particolari

Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC, qualità S18
  • Guaina: PVC, qualità R18
  • Colore: marrone

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI

I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°2 conduttori attivi per i cavi bipolari
- n°3 conduttori attivi per i cavi tripolari, quadripolari e pentapolari

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Marrone
Con anima giallo/verde (terra)
N
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Formaz.
2 x 1,5
Guaina esterna
PVC
Identificazione delle anime
Blu, marrone
Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
2
Peso ind.
62 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
1,5 mm²
Spess. Medio Isol.
0,4 mm
Spessore medio guaina
1,0 mm
Ø Cond.
1,5 mm
Ø Esterno Max
8,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
13,3 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
22 A
Portata in tubo in aria a 30° C
16 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V
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
4 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Made in Italy  LA TRIVENETA CAVI  FS18OR18-450/750V [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 054204001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s3,d1,a3