FS18OR18-450/750 V
Certifications and labels
FS18OR18-450/750 V
Per alimentazione in posa fissa. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è adatto anche a movimentazioni e manipolazioni di ordinario servizio oltre che alla posa all’esterno per brevi periodi. Adatto negli spazi ridotti, è possibile utilizzarlo anche nelle pose a fascio. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.
Leggi di piùFS18OR18-450/750 V - 2 x 1,5
Rif. Nexans 054070104
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Formaz.: 2 x 1,5
- Identificazione delle anime: Blu, marrone
- Numero di anime: 2
- Peso ind.: 62 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,4 mm
- Spessore medio guaina : 1,0 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 8,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 22 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
FS18OR18-450/750 V - 2 x 2,5
Rif. Nexans 054072104
- Con anima giallo/verde (terra): N
- Formaz.: 2 x 2,5
- Identificazione delle anime: Blu, marrone
- Numero di anime: 2
- Peso ind.: 93 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,5 mm
- Spessore medio guaina : 1,0 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 9,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 30 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 23 A
FS18OR18-450/750 V - 3G1,5
Rif. Nexans 054122004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 3G1,5
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
- Numero di anime: 3
- Peso ind.: 76 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,4 mm
- Spessore medio guaina : 1,0 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 8,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 22 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
FS18OR18-450/750 V - 3G2,5
Rif. Nexans 054124004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 3G2,5
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
- Numero di anime: 3
- Peso ind.: 120 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,5 mm
- Spessore medio guaina : 1,1 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 10,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 30 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 23 A
FS18OR18-450/750 V - 4G1,5
Rif. Nexans 054174004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 4G1,5
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 94 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,4 mm
- Spessore medio guaina : 1,0 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 9,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 18 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 15 A
FS18OR18-450/750 V - 4G2,5
Rif. Nexans 054176004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 4G2,5
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 4
- Peso ind.: 150 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,5 mm
- Spessore medio guaina : 1,1 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 11,3 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 25 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
FS18OR18-450/750 V - 5G1,5
Rif. Nexans 054226004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 5G1,5
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 120 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,4 mm
- Spessore medio guaina : 1,1 mm
- Ø Cond.: 1,5 mm
- Ø Esterno Max: 10,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 18 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 15 A
FS18OR18-450/750 V - 5G2,5
Rif. Nexans 054228004
- Con anima giallo/verde (terra): Y
- Formaz.: 5G2,5
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
- Numero di anime: 5
- Peso ind.: 185 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Spess. Medio Isol.: 0,5 mm
- Spessore medio guaina : 1,2 mm
- Ø Cond.: 2,0 mm
- Ø Esterno Max: 12,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 25 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-11; CEI-UNEL 35720; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEN 50525-1; EU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Use and installation method
Riferimento Guida CEI 20-40:
Per alimentazione in posa fissa. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è adatto anche a movimentazioni e manipolazioni di ordinario servizio oltre che alla posa all’esterno per brevi periodi. Adatto negli spazi ridotti, è possibile utilizzarlo anche nelle pose a fascio. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature.
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
- Isolamento: PVC, qualità S18
- Guaina: PVC, qualità R18
- Colore: marrone
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI
I valori di portata di corrente sono riferiti a:
- n°2 conduttori attivi per i cavi bipolari
- n°3 conduttori attivi per i cavi tripolari, quadripolari e pentapolari
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
Made in Italy LA TRIVENETA CAVI FS18OR18-450/750V [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]