H07Z1-K Cca 1 x 10

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-3-31; EN 60228; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60754-2; EN 61034-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Use and installation method

Reference Guide EN 50565
Suitable for environments containing a large number of people, when special fire performances are necessary or where local conditions or regulations require increased levels of public safety, a low level of smoke emission, toxic and corrosive gases. Suitable for fixed protected installations in lighting and control gear for voltages up to 1000 V a.c. or up to 750 V d.c. to earth.
For installations in surface-mounted or embedded conduits or similar closed systems. It can be installed in bunches. The presence of water in contact with cable is not acceptable.


Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and Standard EN 50575:
Given its properties of limiting the development of fire and heat emission, the cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil engineering works.

 

Special features

Good sliding properties in pipes, good abrasion resistance, easy stripping.

Installation conditions

  • Minimum installation temperature: 5°C
  • Recommended minimum bending radius: 4 times the cable diameter
  • Recommended maximum tensile stress: 50 N/mm² of the cross-section of the copper

Construction

  • Conductor: class 5, flexible, plain copper wire
  • Insulation: LS0H termoplastic, TI7 quality
  • Colour: black, blue, brown, orange, grey, red, light blue, violet, white, green/yellow.
    LS0H = Low Smoke Zero Halogen

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

I valori nominali di corrente ammessi si riferiscono a tre conduttori caricati.
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
LS0H thermoplastic
Colore isolamento
Blue 5015
Formaz.
1 x 10

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
10 mm²
Ø Cond.
4,0 mm
Spess. Medio Isol.
1,0 mm
Peso ind.
109 kg/km
Ø Esterno Max
6,8 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
1,91 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V
Portata in tubo in aria a 30° C
50 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Resistenza U.V.
-
Fattore di curvatura installato
4 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
-

Risorse

Risorse

Documentazione

Certificazione HAR pdf — 181.5 kB
Certificazione EFP pdf — 319.2 kB

Vendita e consegna Informazioni

H07Z1-K TYPE 2  LA TRIVENETA CAVI  IEMMEQU ◄HAR► [year]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 050104002
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s1b,d1,a1