H07Z1-K Cca
Certifications and labels
H07Z1-K Cca
Suitable for environments containing a large number of people, when special fire performances are necessary or where local conditions or regulations require increased levels of public safety, a low level of smoke emission, toxic and corrosive gases. Suitable for fixed protected installations in lighting and control gear for voltages up to 1000 V a.c. or up to 750 V d.c. to earth.
Leggi di piùH07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017101
- Colore isolamento: Black 9005
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017106
- Colore isolamento: Red 3000
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017107
- Colore isolamento: White 9010
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017108
- Colore isolamento: Light blue 5012
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017109
- Colore isolamento: Orange 2003
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017110
- Colore isolamento: Purple 4005
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017116
- Colore isolamento: Dark blue 5010
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 1.5
Rif. Nexans 050017149
- Colore isolamento: Brown 8003
- Formaz.: 1 x 1,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
- Peso ind.: 20 kg/km
- Ø Esterno Max: 3,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A
H07Z1-K Cca 1 x 10
Rif. Nexans 050025101
- Colore isolamento: Black 9005
- Formaz.: 1 x 10
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
- Peso ind.: 109 kg/km
- Ø Esterno Max: 6,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 50 A
H07Z1-K Cca 1 x 10
Rif. Nexans 0500251025
- Colore isolamento: Transparent
- Formaz.: 1 x 10
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
- Peso ind.: 109 kg/km
- Ø Esterno Max: 6,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 50 A
H07Z1-K Cca 1 x 10
Rif. Nexans 050025102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Formaz.: 1 x 10
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
- Peso ind.: 109 kg/km
- Ø Esterno Max: 6,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 50 A
H07Z1-K Cca 1 x 10
Rif. Nexans 050025103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Formaz.: 1 x 10
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
- Peso ind.: 109 kg/km
- Ø Esterno Max: 6,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 50 A
H07Z1-K Cca 1 x 10
Rif. Nexans 050025105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 10
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
- Peso ind.: 109 kg/km
- Ø Esterno Max: 6,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 50 A
H07Z1-K Cca 1 x 10
Rif. Nexans 050025148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Formaz.: 1 x 10
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
- Peso ind.: 109 kg/km
- Ø Esterno Max: 6,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 50 A
H07Z1-K Cca 1 x 120
Rif. Nexans 050039105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 120
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
- Peso ind.: 1124 kg/km
- Ø Esterno Max: 20,2 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 239 A
H07Z1-K Cca 1 x 150
Rif. Nexans 050041105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 150
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
- Peso ind.: 1406 kg/km
- Ø Esterno Max: 22,5 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 275 A
H07Z1-K Cca 1 x 16
Rif. Nexans 050027101
- Colore isolamento: Black 9005
- Formaz.: 1 x 16
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Peso ind.: 162 kg/km
- Ø Esterno Max: 8,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 68 A
H07Z1-K Cca 1 x 16
Rif. Nexans 050027105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 16
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Peso ind.: 162 kg/km
- Ø Esterno Max: 8,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 68 A
H07Z1-K Cca 1 x 16
Rif. Nexans 050027106
- Colore isolamento: Red 3000
- Formaz.: 1 x 16
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Peso ind.: 162 kg/km
- Ø Esterno Max: 8,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 68 A
H07Z1-K Cca 1 x 16
Rif. Nexans 050027103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Formaz.: 1 x 16
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Peso ind.: 162 kg/km
- Ø Esterno Max: 8,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 68 A
H07Z1-K Cca 1 x 16
Rif. Nexans 050027102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Formaz.: 1 x 16
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Peso ind.: 162 kg/km
- Ø Esterno Max: 8,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 68 A
H07Z1-K Cca 1 x 16
Rif. Nexans 0500271025
- Colore isolamento: Transparent
- Formaz.: 1 x 16
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Peso ind.: 162 kg/km
- Ø Esterno Max: 8,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 68 A
H07Z1-K Cca 1 x 16
Rif. Nexans 050027148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Formaz.: 1 x 16
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Peso ind.: 162 kg/km
- Ø Esterno Max: 8,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 68 A
H07Z1-K Cca 1 x 185
Rif. Nexans 050043105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 185
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
- Peso ind.: 1715 kg/km
- Ø Esterno Max: 24,9 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 314 A
H07Z1-K Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 050019101
- Colore isolamento: Black 9005
- Formaz.: 1 x 2,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 32 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A
H07Z1-K Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 050019102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Formaz.: 1 x 2,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 32 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A
H07Z1-K Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 050019103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Formaz.: 1 x 2,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 32 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A
H07Z1-K Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 050019105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 2,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 32 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A
H07Z1-K Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 050019106
- Colore isolamento: Red 3000
- Formaz.: 1 x 2,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 32 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A
H07Z1-K Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 050019108
- Colore isolamento: Light blue 5012
- Formaz.: 1 x 2,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 32 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A
H07Z1-K Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 050019116
- Colore isolamento: Dark blue 5010
- Formaz.: 1 x 2,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 32 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A
H07Z1-K Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 050019148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Formaz.: 1 x 2,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 32 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A
H07Z1-K Cca 1 x 2.5
Rif. Nexans 050019149
- Colore isolamento: Brown 8003
- Formaz.: 1 x 2,5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
- Peso ind.: 32 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 21 A
H07Z1-K Cca 1 x 240
Rif. Nexans 050045105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 240
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
- Peso ind.: 2264 kg/km
- Ø Esterno Max: 28,4 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 369 A
H07Z1-K Cca 1 x 25
Rif. Nexans 050029101
- Colore isolamento: Black 9005
- Formaz.: 1 x 25
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Peso ind.: 252 kg/km
- Ø Esterno Max: 10,2 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 89 A
H07Z1-K Cca 1 x 25
Rif. Nexans 050029102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Formaz.: 1 x 25
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Peso ind.: 252 kg/km
- Ø Esterno Max: 10,2 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 89 A
H07Z1-K Cca 1 x 25
Rif. Nexans 050029103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Formaz.: 1 x 25
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Peso ind.: 252 kg/km
- Ø Esterno Max: 10,2 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 89 A
H07Z1-K Cca 1 x 25
Rif. Nexans 050029105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 25
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Peso ind.: 252 kg/km
- Ø Esterno Max: 10,2 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 89 A
H07Z1-K Cca 1 x 300
Rif. Nexans 050047105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 300
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
- Peso ind.: 2784 kg/km
- Ø Esterno Max: - mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 424 A
H07Z1-K Cca 1 x 35
Rif. Nexans 050029148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Formaz.: 1 x 35
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Peso ind.: 345 kg/km
- Ø Esterno Max: 11,7 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 110 A
H07Z1-K Cca 1 x 35
Rif. Nexans 050031101
- Colore isolamento: Black 9005
- Formaz.: 1 x 35
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Peso ind.: 345 kg/km
- Ø Esterno Max: 11,7 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 110 A
H07Z1-K Cca 1 x 35
Rif. Nexans 050031102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Formaz.: 1 x 35
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Peso ind.: 345 kg/km
- Ø Esterno Max: 11,7 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 110 A
H07Z1-K Cca 1 x 35
Rif. Nexans 050031103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Formaz.: 1 x 35
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Peso ind.: 345 kg/km
- Ø Esterno Max: 11,7 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 110 A
H07Z1-K Cca 1 x 35
Rif. Nexans 050031105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 35
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Peso ind.: 345 kg/km
- Ø Esterno Max: 11,7 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 110 A
H07Z1-K Cca 1 x 35
Rif. Nexans 050031148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Formaz.: 1 x 35
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Peso ind.: 345 kg/km
- Ø Esterno Max: 11,7 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 110 A
H07Z1-K Cca 1 x 4
Rif. Nexans 050021101
- Colore isolamento: Black 9005
- Formaz.: 1 x 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 46 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A
H07Z1-K Cca 1 x 4
Rif. Nexans 050021102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Formaz.: 1 x 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 46 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A
H07Z1-K Cca 1 x 4
Rif. Nexans 050021103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Formaz.: 1 x 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 46 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A
H07Z1-K Cca 1 x 4
Rif. Nexans 050021105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 46 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A
H07Z1-K Cca 1 x 4
Rif. Nexans 050021106
- Colore isolamento: Red 3000
- Formaz.: 1 x 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 46 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A
H07Z1-K Cca 1 x 4
Rif. Nexans 050021107
- Colore isolamento: White 9010
- Formaz.: 1 x 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 46 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A
H07Z1-K Cca 1 x 4
Rif. Nexans 050021116
- Colore isolamento: Dark blue 5010
- Formaz.: 1 x 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 46 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A
H07Z1-K Cca 1 x 4
Rif. Nexans 050021148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Formaz.: 1 x 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 46 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A
H07Z1-K Cca 1 x 4
Rif. Nexans 050021149
- Colore isolamento: Brown 8003
- Formaz.: 1 x 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
- Peso ind.: 46 kg/km
- Ø Esterno Max: 4,8 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A
H07Z1-K Cca 1 x 400
Rif. Nexans 050049105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 400
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
- Peso ind.: 3806 kg/km
- Ø Esterno Max: - mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 487 A
H07Z1-K Cca 1 x 50
Rif. Nexans 050033101
- Colore isolamento: Black 9005
- Formaz.: 1 x 50
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Peso ind.: 492 kg/km
- Ø Esterno Max: 13,9 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 134 A
H07Z1-K Cca 1 x 50
Rif. Nexans 050033102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Formaz.: 1 x 50
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Peso ind.: 492 kg/km
- Ø Esterno Max: 13,9 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 134 A
H07Z1-K Cca 1 x 50
Rif. Nexans 050033105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 50
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Peso ind.: 492 kg/km
- Ø Esterno Max: 13,9 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 134 A
H07Z1-K Cca 1 x 6
Rif. Nexans 050023101
- Colore isolamento: Black 9005
- Formaz.: 1 x 6
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Peso ind.: 65 kg/km
- Ø Esterno Max: 5,3 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 36 A
H07Z1-K Cca 1 x 6
Rif. Nexans 050023102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Formaz.: 1 x 6
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Peso ind.: 65 kg/km
- Ø Esterno Max: 5,3 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 36 A
H07Z1-K Cca 1 x 6
Rif. Nexans 050023103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Formaz.: 1 x 6
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Peso ind.: 65 kg/km
- Ø Esterno Max: 5,3 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 36 A
H07Z1-K Cca 1 x 6
Rif. Nexans 050023105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 6
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Peso ind.: 65 kg/km
- Ø Esterno Max: 5,3 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 36 A
H07Z1-K Cca 1 x 6
Rif. Nexans 050023107
- Colore isolamento: White 9010
- Formaz.: 1 x 6
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Peso ind.: 65 kg/km
- Ø Esterno Max: 5,3 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 36 A
H07Z1-K Cca 1 x 6
Rif. Nexans 050023148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Formaz.: 1 x 6
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Peso ind.: 65 kg/km
- Ø Esterno Max: 5,3 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 36 A
H07Z1-K Cca 1 x 6
Rif. Nexans 050023149
- Colore isolamento: Brown 8003
- Formaz.: 1 x 6
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
- Peso ind.: 65 kg/km
- Ø Esterno Max: 5,3 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 36 A
H07Z1-K Cca 1 x 70
Rif. Nexans 050035101
- Colore isolamento: Black 9005
- Formaz.: 1 x 70
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Peso ind.: 682 kg/km
- Ø Esterno Max: 16,0 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 171 A
H07Z1-K Cca 1 x 70
Rif. Nexans 050035105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 70
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Peso ind.: 682 kg/km
- Ø Esterno Max: 16,0 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 171 A
H07Z1-K Cca 1 x 95
Rif. Nexans 050037101
- Colore isolamento: Black 9005
- Formaz.: 1 x 95
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
- Peso ind.: 893 kg/km
- Ø Esterno Max: 18,2 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 207 A
H07Z1-K Cca 1 x 95
Rif. Nexans 050037105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Formaz.: 1 x 95
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
- Peso ind.: 893 kg/km
- Ø Esterno Max: 18,2 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 207 A
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-3-31; EN 60228; LVD 2014/35/EU
-
TestEN 60754-2; EN 61034-2
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Use and installation method
Reference Guide EN 50565
Suitable for environments containing a large number of people, when special fire performances are necessary or where local conditions or regulations require increased levels of public safety, a low level of smoke emission, toxic and corrosive gases. Suitable for fixed protected installations in lighting and control gear for voltages up to 1000 V a.c. or up to 750 V d.c. to earth.
For installations in surface-mounted or embedded conduits or similar closed systems. It can be installed in bunches. The presence of water in contact with cable is not acceptable.
Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and Standard EN 50575:
Given its properties of limiting the development of fire and heat emission, the cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil engineering works.
Special features
Good sliding properties in pipes, good abrasion resistance, easy stripping.
Installation conditions
- Minimum installation temperature: 5°C
- Recommended minimum bending radius: 4 times the cable diameter
- Recommended maximum tensile stress: 50 N/mm² of the cross-section of the copper
Construction
- Conductor: class 5, flexible, plain copper wire
- Insulation: LS0H termoplastic, TI7 quality
- Colour: black, blue, brown, orange, grey, red, light blue, violet, white, green/yellow.
LS0H = Low Smoke Zero Halogen
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE
I valori nominali di corrente ammessi si riferiscono a tre conduttori caricati.
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
H07Z1-K TYPE 2 LA TRIVENETA CAVI IEMMEQU ◄HAR► [year]