ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 120

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35394; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Per installazione fissa all’interno e all’esterno, su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata, anche se non protetta.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
 

Caratteristiche particolari
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Resistente ai raggi UV.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del conduttore

Descrizione

  • Conduttore: alluminio, corda rigida compatta, classe 2
  • Isolamento: gomma, qualità G16
  • Guaina: PVC, qualità R16
  • Colore: grigio

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m e resistività termica del terreno 1,0 K·m/W.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Alluminio
Flessibilità del conduttore
Classe 2
Isolamento
Gomma
Guaina esterna
PVC
Colore della guaina esterna
Grigio
Formaz.
1 x 120
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
120 mm²
Ø Cond.
13,1 mm
Spess. Medio Isol.
1,2 mm
Spessore medio guaina
1,5 mm
Peso ind.
570 kg/km
Ø Esterno Max
20,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,253 Ohm/km
Portata di corrente direttamente interrato a 20°C
277 A
Portata in aria a 30°C
310 A
Portata in tubo in aria a 30° C
250 A
Portata in tubo interrato a 20° C
238 A
Tensione di prova
4000 V
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
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
Made in Italy LA TRIVENETA CAVI ARG16R16 0,6/1 kV [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 557115001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s3,d1,a3