ARG16R16-0,6/1 kV
Certifications and labels
ARG16R16-0,6/1 kV
Adatto per il trasporto di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Per installazione fissa all’interno e all’esterno, su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata, anche se non protetta.
Leggi di piùARG16R16-0,6/1 kV 1 x 16
Rif. Nexans 557027144
- Formaz.: 1 x 16
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Ø Cond.: 4,9 mm
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Peso ind.: 150 kg/km
- Ø Esterno Max: 10,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 98 A
- Portata in aria a 30°C: 70 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 64 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 75 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 25
Rif. Nexans 557029144
- Formaz.: 1 x 25
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Ø Cond.: 6,1 mm
- Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Peso ind.: 185 kg/km
- Ø Esterno Max: 11,7 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,2 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 119 A
- Portata in aria a 30°C: 102 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 88 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 95 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 35
Rif. Nexans 557031144
- Formaz.: 1 x 35
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Ø Cond.: 7,1 mm
- Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Peso ind.: 220 kg/km
- Ø Esterno Max: 13,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,868 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 141 A
- Portata in aria a 30°C: 136 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 110 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 115 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 50
Rif. Nexans 557033144
- Formaz.: 1 x 50
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Ø Cond.: 8,2 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Peso ind.: 280 kg/km
- Ø Esterno Max: 14,7 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,641 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 167 A
- Portata in aria a 30°C: 164 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 131 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 134 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 70
Rif. Nexans 557035144
- Formaz.: 1 x 70
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Ø Cond.: 9,9 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,1 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Peso ind.: 320 kg/km
- Ø Esterno Max: 16,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,443 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 204 A
- Portata in aria a 30°C: 218 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 175 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 173 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 95
Rif. Nexans 557037144
- Formaz.: 1 x 95
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
- Ø Cond.: 11,4 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,1 mm
- Spessore medio guaina : 1,5 mm
- Peso ind.: 460 kg/km
- Ø Esterno Max: 18,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,32 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 245 A
- Portata in aria a 30°C: 261 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 209 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 196 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 120
Rif. Nexans 557039144
- Formaz.: 1 x 120
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
- Ø Cond.: 13,1 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
- Spessore medio guaina : 1,5 mm
- Peso ind.: 570 kg/km
- Ø Esterno Max: 20,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,253 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 277 A
- Portata in aria a 30°C: 310 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 250 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 238 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 150
Rif. Nexans 557041144
- Formaz.: 1 x 150
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
- Ø Cond.: 14,4 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
- Spessore medio guaina : 1,6 mm
- Peso ind.: 670 kg/km
- Ø Esterno Max: 22,8 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 313 A
- Portata in aria a 30°C: 350 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 280 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 250 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 185
Rif. Nexans 557043144
- Formaz.: 1 x 185
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
- Ø Cond.: 16,2 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
- Spessore medio guaina : 1,6 mm
- Peso ind.: 810 kg/km
- Ø Esterno Max: 25,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,164 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 350 A
- Portata in aria a 30°C: 415 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 334 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 300 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 240
Rif. Nexans 557045144
- Formaz.: 1 x 240
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
- Ø Cond.: 18,4 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,7 mm
- Peso ind.: 1025 kg/km
- Ø Esterno Max: 27,9 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,125 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 413 A
- Portata in aria a 30°C: 490 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 392 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 331 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 300
Rif. Nexans 557047144
- Formaz.: 1 x 300
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
- Ø Cond.: 20,65 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,8 mm
- Peso ind.: 1205 kg/km
- Ø Esterno Max: 30,7 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,1 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 454 A
- Portata in aria a 30°C: 567 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: - A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 400 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 400
Rif. Nexans 557049144
- Formaz.: 1 x 400
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
- Ø Cond.: 23,6 mm
- Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
- Spessore medio guaina : 1,9 mm
- Peso ind.: 1660 kg/km
- Ø Esterno Max: 35,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,078 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 512 A
- Portata in aria a 30°C: 665 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: - A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 450 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 500
Rif. Nexans 557051144
- Formaz.: 1 x 500
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
- Ø Cond.: 26,5 mm
- Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
- Spessore medio guaina : 2,0 mm
- Peso ind.: 1940 kg/km
- Ø Esterno Max: 38,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 578 A
- Portata in aria a 30°C: 765 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: - A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 505 A
ARG16R16-0,6/1 kV 1 x 630
Rif. Nexans 557052144
- Formaz.: 1 x 630
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
- Ø Cond.: 30,2 mm
- Spess. Medio Isol.: 2,4 mm
- Spessore medio guaina : 2,2 mm
- Peso ind.: 2460 kg/km
- Ø Esterno Max: 43,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 646 A
- Portata in aria a 30°C: 880 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: - A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 580 A
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; CEI-UNEL 35394; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Adatto per il trasporto di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Per installazione fissa all’interno e all’esterno, su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata, anche se non protetta.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Resistente ai raggi UV.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del conduttore
Descrizione
- Conduttore: alluminio, corda rigida compatta, classe 2
- Isolamento: gomma, qualità G16
- Guaina: PVC, qualità R16
- Colore: grigio
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE
• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m e resistività termica del terreno 1,0 K·m/W.
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
Made in Italy LA TRIVENETA CAVI ARG16R16 0,6/1 kV [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]