TRIFLEX Plus H07RN-F 4G6

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-21; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60332-1-2; EN 60754-2; EN 61034-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati.
In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. 

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.


Caratteristiche particolari
Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni (AG2). Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistenza alle piegature alternate delle sezioni ≤ 4 mm2: per almeno 100000 cicli (lo standard richiesto dalla EN 50525-2-21 è 30000 cicli).

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -25°C (*)
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm² di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: gomma speciale elastomerica
  • Guaina: gomma elastomerica
  • Colore: nero

    Caratteristiche aggiuntive TRIFLEX Plus dichiarate da LTC:
  • Mescole halogen free LS0H
  • Resistente ai raggi UV (ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000 h)
  • il cavo TRIFLEX Plus comprende le caratteristiche dei cavi:
    • H07BN4-F: 
      Resistente al calore per una temperatura massima del conduttore 90 °C
      Temperatura massima di corto circuito: 250 °C
    • H07BB-F: 
      Resistente al calore e alle basse temperature
      (-50 °C STATICA; -40 °C DINAMICA) per una temperatura massima del conduttore di 90 °C.
      (*) Temperatura minima di posa: -40 °C
    • H07RN8-F: 
      Resistenza all’acqua anche per immersioni (AD8)
      Resistenza all’acqua salata fino a 50 bar (500 metri).

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Nero
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
4G6
Guaina esterna
LS0H rubber compound
Identificazione delle anime
Marrone, nero, grigio, verde / giallo
Isolamento
Special rubber
Materiale del conduttore
Rame nudo
Senza piombo
Yes

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Sezione nominale del conduttore del cavo
6 mm²
Numero di anime
4
Peso ind.
485 kg/km
Spess. Medio Isol.
1,0 mm
Spessore guaina
2,3 mm
Ø Cond.
3,0 mm
Ø Esterno Max
20,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
3,3 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
54 A
Rated voltage U0/U, protected laying
0.6/1 kV
Tensione nominale U0/U, posa fissa
450/750 V
Voltage Drop
6,63 V/A.km

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione in posa fissa
50 N/mm2
Resistenza massima alla trazione in posa mobile
15 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Resistenza chimica
Accidentale
Impermeabilita'
Buona
Conforme RoHS (2002/95/CE)
Yes
Fattore dinamico di curvatura
6 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Resistenza alle intemperie
Molto buona
Temperatura d'installazione minima
-25 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
200 °C
Temperatura operativa massima
60 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
IEC 60332-1-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
 LTC TRIFLEX PLUS H07RN-F IEMMEQU ◄HAR► [form.] 450/750V Eca - Fixed and Protected 600/1000V [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]

 LTC TRIFLEX PLUS 07RN-F [form.] 450/750V Eca - Fixed and Protected 600/1000V [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 327404001