TRIFLEX Plus H07RN-F 2 x 10
Certifications and labels
TRIFLEX Plus H07RN-F 2 x 10
Per posa mobile: uso interno, all'esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.
Leggi di più- Rif. Nexans : 327077101
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-21; LVD 2014/35/EU
-
TestEN 60332-1-2; EN 60754-2; EN 61034-2
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati.
In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni (AG2). Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistenza alle piegature alternate delle sezioni ≤ 4 mm2: per almeno 100000 cicli (lo standard richiesto dalla EN 50525-2-21 è 30000 cicli).
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -25°C (*)
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm² di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: gomma speciale elastomerica
- Guaina: gomma elastomerica
- Colore: nero
Caratteristiche aggiuntive TRIFLEX Plus dichiarate da LTC: - Mescole halogen free LS0H
- Resistente ai raggi UV (ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000 h)
- il cavo TRIFLEX Plus comprende le caratteristiche dei cavi:
- H07BN4-F:
Resistente al calore per una temperatura massima del conduttore 90 °C
Temperatura massima di corto circuito: 250 °C - H07BB-F:
Resistente al calore e alle basse temperature
(-50 °C STATICA; -40 °C DINAMICA) per una temperatura massima del conduttore di 90 °C.
(*) Temperatura minima di posa: -40 °C - H07RN8-F:
Resistenza all’acqua anche per immersioni (AD8)
Resistenza all’acqua salata fino a 50 bar (500 metri).
- H07BN4-F:
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE
• Bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.
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
LTC TRIFLEX PLUS H07RN-F IEMMEQU ◄HAR► [form.] 450/750V Eca - Fixed and Protected 600/1000V [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]
LTC TRIFLEX PLUS 07RN-F [form.] 450/750V Eca - Fixed and Protected 600/1000V [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 327404001