TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 150

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-21; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60332-1-2; EN 60754-2; EN 61034-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati.
In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. 

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.


Caratteristiche particolari
Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni (AG2). Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistenza alle piegature alternate delle sezioni ≤ 4 mm2: per almeno 100000 cicli (lo standard richiesto dalla EN 50525-2-21 è 30000 cicli).

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -25°C (*)
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm² di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: gomma speciale elastomerica
  • Guaina: gomma elastomerica
  • Colore: nero

    Caratteristiche aggiuntive TRIFLEX Plus dichiarate da LTC:
  • Mescole halogen free LS0H
  • Resistente ai raggi UV (ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000 h)
  • il cavo TRIFLEX Plus comprende le caratteristiche dei cavi:
    • H07BN4-F: 
      Resistente al calore per una temperatura massima del conduttore 90 °C
      Temperatura massima di corto circuito: 250 °C
    • H07BB-F: 
      Resistente al calore e alle basse temperature
      (-50 °C STATICA; -40 °C DINAMICA) per una temperatura massima del conduttore di 90 °C.
      (*) Temperatura minima di posa: -40 °C
    • H07RN8-F: 
      Resistenza all’acqua anche per immersioni (AD8)
      Resistenza all’acqua salata fino a 50 bar (500 metri).

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Nero
Con anima giallo/verde (terra)
N
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
1 x 150
Guaina esterna
LS0H rubber compound
Identificazione delle anime
Nero
Isolamento
Special rubber
Materiale del conduttore
Rame nudo
Senza piombo
Yes

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Sezione nominale del conduttore del cavo
150 mm²
Numero di anime
1
Peso ind.
1810 kg/km
Spess. Medio Isol.
2,0 mm
Spessore guaina
3,2 mm
Ø Cond.
15,4 mm
Ø Esterno Max
31,4 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,129 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
444 A
Rated voltage U0/U, protected laying
0.6/1 kV
Tensione nominale U0/U, posa fissa
450/750 V
Voltage Drop
0,33 V/A.km

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione in posa fissa
50 N/mm2
Resistenza massima alla trazione in posa mobile
15 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Resistenza chimica
Accidentale
Impermeabilita'
Buona
Conforme RoHS (2002/95/CE)
Yes
Fattore dinamico di curvatura
6 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Resistenza alle intemperie
Molto buona
Temperatura d'installazione minima
-25 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
200 °C
Temperatura operativa massima
60 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
IEC 60332-1-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
 LTC TRIFLEX PLUS H07RN-F IEMMEQU ◄HAR► [form.] 450/750V Eca - Fixed and Protected 600/1000V [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]

 LTC TRIFLEX PLUS 07RN-F [form.] 450/750V Eca - Fixed and Protected 600/1000V [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 327114001