TRIFLEX H07BN4-F 1 x 300

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-21; HD 22.12; IEC 60245-4 type 66

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6).
Il contatto con la pelle dovrebbe essere evitato quando si utilizzano questi cavi, a meno che calcoli non dimostrino che la temperatura di superficie non supera i 50°C. In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari

Resistente al calore per una temperatura massima del conduttore 90 °C. Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -25°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm2 per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame stagnato, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: gomma speciale, qualità EI7
  • Guaina: gomma, qualità EM7
  • Colore: nero

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Con anima giallo/verde (terra)
N
Colore della guaina esterna
Nero
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Forma del conduttore
Circolare
Guaina esterna
Gomma
Identificazione delle anime
-
Isolamento
Gomma
Materiale del conduttore
Rame stagnato

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
300 mm²
Diametro esterno min
- mm
Peso ind.
3230 kg/km
Spess. Medio Isol.
2,6 mm
Spessore medio guaina
3,6 mm
Ø Cond.
21,6 mm
Ø Esterno Max
41,9 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,065 Ohm/km
Max. resistenza lineare, conduttore di fase
- Ohm/km
Portata di corrente in aria libera
703 A
Rated voltage U0/U, protected laying
0.6/1 kV
Tensione nominale U0/U, posa fissa
450/750 V
Voltage Drop
0,18 V/A.km

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza meccanica agli urti
Buona
Flessibilita' del cavo
Flessibile
Resistenza massima alla trazione in posa fissa
50 N/mm2
Resistenza massima alla trazione in posa mobile
15 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Lunghezza
- m
Resistenza chimica
Accidentale
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Impermeabilita'
Buona
Fattore dinamico di curvatura
6 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Resistenza all'olio
Yes
Temperatura d'installazione minima
-25 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
IEC 60332-1-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LTC IEMMEQU ◄HAR► TRIFLEX H07BN4-F [formazione] Eca 450/750V - Fixed and Protected 600/1000V [n. ordine] [anno] Made in Italy [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 611114001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
  • Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE