NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 10

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50618; IEC 62930; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 50289-4-17; EN 60332-1-2; EN 61034-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Destinati all'uso in impianti fotovoltaici secondo HD 60364-7-712.
Sono destinati all'uso permanente all'aperto e al chiuso, per installazioni mobili, sospese e fisse.
Adatti per l'applicazione in/su apparecchiature con isolamento protettivo (classe di protezione II). LA TRIVENETA CAVI consente, grazie a test interni, l'uso del cavo per la posa interrata anche diretta, se si tengono in considerazione le linee guida relative alla posa interrata.

Caratteristiche speciali
Resistenza termica (indice di temperatura TI): 120 °C riferito a 20.000 h (EN 60216-1).
Resistente all'acqua secondo la classificazione AD8, testato secondo EN 50525-2-21 Allegato E (immersione per 100 giorni a 50 °C):

  • Resistenza minima alla trazione dopo l'immersione > 7 MPa
  • Allungamento minimo a rottura dopo l'immersione > 200%
  • Assorbimento d'acqua sulla guaina dopo l'immersione inferiore al 40%.
  • Prove di resistenza di isolamento con una resistività minima di 1011 Ω.cm misurata dopo 14 giorni in acqua a 50°C.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di installazione: -25°C 
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame stagnato, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: compound reticolato (LS0H)
  • Guaina: compound reticolato (LS0H)
  • Colore: nero (su richiesta rosso e blu)

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame stagnato
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Isolamento
Gomma reticolata senza alogeni
Guaina esterna
Cross-linked halogen free rubber
Colore della guaina esterna
Rosso
Senza alogeno
IEC 60754-1; IEC 60754-2
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
1 x 10

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
10 mm²
Peso ind.
125 kg/km
Ø Cond.
3,9 mm
Ø Esterno
5,20 ÷ 6,00

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
1/1 kV (1,8 kV DCMAX)
Max. Resist. Cond. a 20°C
1,95 Ohm/km
Portata in aria a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo
98 A
Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 1 cavo
93 A
Portata su superficie a 60°C, temperatura sul conduttore 120°C, 2 cavi in contatto
79 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Bending
100 000 cycles in reverse bending
Frequent torsion
100 000 cycles
Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2
Resistenza meccanica agli urti
Condition AG 2 (medium severity) acc.to HD 60364-5-52

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Temperatura Operativa
-40 ... 90 °C
Imballo
-
Temperatura massima di servizio del conduttore
120 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Fumo
IEC 60754-2
Densita' fumo
IEC 61034-1-2
Resistenza all'ozono
EN 50396:2005
Ritardante la fiamma
IEC 60332-1
Corrosive or Polluting Substances
Condition AF 3 (intermittent accidential) acc. to HD 60364-5-52
Fattore di curvatura durante l'installazione
12 (xD)
Impermeabilita'
Passed 100 days 50°C water immersion test of EN 50525-2-21 annex D and E
Lunghezza
- m
Outdoor Use
Condition AN 3 (high solar radiation), permanent according to EN 50565-1:2014
Raggio di curvatura minimo - installato
- mm
Resistenza U.V.
EN 50289-4-17 method A, for 720h. Nexans prestige test 4000h
Resistenza alle vibrazioni
Condition AH 3 (sever industrial conditions) acc. to HD 60364-5-52
RoHS conform
RoHS 2011/65/EU
Temperatura d'installazione minima
-25 °C
Thermal endurance
IEC 60216-1-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
LA TRIVENETA CAVI NPE SUN PLUS H1Z2Z2-K 1X[sezione] mm2 HALOGEN FREE LOW SMOKE 62930 IEC 131 TÜV Rheinland [n. licenza] [anno] (CE logo) [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 038115001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Dca-s2,d2,a1