NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 4
Certifications and labels
NPE® SUN PLUS H1Z2Z2-K 1 x 4
Destinati all'uso in impianti fotovoltaici secondo HD 60364-7-712. Sono destinati all'uso permanente all'aperto e al chiuso, per installazioni mobili, sospese e fisse.
Leggi di più- Rif. Nexans : 038021101
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50618; IEC 62930; LVD 2014/35/EU
-
TestEN 50289-4-17; EN 60332-1-2; EN 61034-2
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Destinati all'uso in impianti fotovoltaici secondo HD 60364-7-712.
Sono destinati all'uso permanente all'aperto e al chiuso, per installazioni mobili, sospese e fisse.
Adatti per l'applicazione in/su apparecchiature con isolamento protettivo (classe di protezione II). LA TRIVENETA CAVI consente, grazie a test interni, l'uso del cavo per la posa interrata anche diretta, se si tengono in considerazione le linee guida relative alla posa interrata.
Caratteristiche speciali
Resistenza termica (indice di temperatura TI): 120 °C riferito a 20.000 h (EN 60216-1).
Resistente all'acqua secondo la classificazione AD8, testato secondo EN 50525-2-21 Allegato E (immersione per 100 giorni a 50 °C):
- Resistenza minima alla trazione dopo l'immersione > 7 MPa
- Allungamento minimo a rottura dopo l'immersione > 200%
- Assorbimento d'acqua sulla guaina dopo l'immersione inferiore al 40%.
- Prove di resistenza di isolamento con una resistività minima di 1011 Ω.cm misurata dopo 14 giorni in acqua a 50°C.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di installazione: -25°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame stagnato, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: compound reticolato (LS0H)
- Guaina: compound reticolato (LS0H)
- Colore: nero (su richiesta rosso e blu)
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
LA TRIVENETA CAVI NPE SUN PLUS H1Z2Z2-K 1X[sezione] mm2 HALOGEN FREE LOW SMOKE 62930 IEC 131 TÜV Rheinland [n. licenza] [anno] (CE logo) [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 038115001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
- Organismo notificato : 0051 - IMQ
- Prestazione dichiarata : Dca-s2,d2,a1