RG26H1M16X SLIMPOWER PLUS HT105 - 12/20(24) kV

Prodotti

RG26H1M16X 12/20(24)kV - 3 x 1 x 120

Rif. Nexans 586143106

  • Peso ind.: 5535 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 30,4 mm
  • Ø Cond.: 13,0 mm
  • Ø Esterno Max: 65,7 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,205 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,31 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 445 A
  • Portata interrato a 20° C: 392 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km

 

RG26H1M16X 12/20(24)kV - 3 x 1 x 150

Rif. Nexans 586145106

  • Peso ind.: 6490 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 31,9 mm
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 69,0 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,166 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,34 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 506 A
  • Portata interrato a 20° C: 440 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km

 

RG26H1M16X 12/20(24)kV - 3 x 1 x 185

Rif. Nexans 586147106

  • Peso ind.: 7640 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 33,8 mm
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 73,1 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,134 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,37 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 581 A
  • Portata interrato a 20° C: 496 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km

 

RG26H1M16X 12/20(24)kV - 3 x 1 x 240

Rif. Nexans 586149106

  • Peso ind.: 9490 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 36,1 mm
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 77,9 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,102 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,41 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 688 A
  • Portata interrato a 20° C: 574 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km

 

RG26H1M16X 12/20(24)kV - 3 x 1 x 25

Rif. Nexans 586133106

  • Peso ind.: 2455 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 24,3 mm
  • Ø Cond.: 5,9 mm
  • Ø Esterno Max: 52,5 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,97 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 175 A
  • Portata interrato a 20° C: 166 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km

 

RG26H1M16X 12/20(24)kV - 3 x 1 x 300

Rif. Nexans 586151106

  • Peso ind.: 11655 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 39,0 mm
  • Ø Cond.: 20,6 mm
  • Ø Esterno Max: 84,3 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,083 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,46 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 790 A
  • Portata interrato a 20° C: 647 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,095 Ohm/km

 

RG26H1M16X 12/20(24)kV - 3 x 1 x 35

Rif. Nexans 586135106

  • Peso ind.: 2820 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 25,4 mm
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 54,9 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,669 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,2 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 212 A
  • Portata interrato a 20° C: 199 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km

 

RG26H1M16X 12/20(24)kV - 3 x 1 x 400

Rif. Nexans 586153106

  • Peso ind.: 14260 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 42,0 mm
  • Ø Cond.: 23,4 mm
  • Ø Esterno Max: 90,8 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,066 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,49 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 914 A
  • Portata interrato a 20° C: 730 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,093 Ohm/km

 

RG26H1M16X 12/20(24)kV - 3 x 1 x 50

Rif. Nexans 586137106

  • Peso ind.: 3200 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 26,1 mm
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 56,3 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,517 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,22 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 253 A
  • Portata interrato a 20° C: 235 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km

 

RG26H1M16X 12/20(24)kV - 3 x 1 x 70

Rif. Nexans 586139106

  • Peso ind.: 3870 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 27,3 mm
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 58,9 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,358 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,25 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 316 A
  • Portata interrato a 20° C: 288 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km

 

RG26H1M16X 12/20(24)kV - 3 x 1 x 95

Rif. Nexans 586141106

  • Peso ind.: 4710 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 28,8 mm
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 62,2 mm
  • A.C. Conductor resistance at 105 °C and 50 Hz: 0,258 Ohm/km
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 385 A
  • Portata interrato a 20° C: 345 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35334; HD 620; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria, in tubo o canale. In caso di esposizione ai raggi UV è necessaria una protezione adeguata.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari precordati, isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C.  Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso 
  • Isolamento (spessore ridotto): gomma, qualità G26 senza piombo (HD 620 DIH 2)
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: fili di rame rosso, con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
  • Colore: rosso

LS0H = Low Smoke Zero Halogen
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
Materiale termoplastico senza alogeni (G)
Isolamento
HEPR
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Plain copper wires with helically wounded copper tape
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
12 / 20 (24) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
300 °C
Temperatura operativa massima
105 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free LA TRIVENETA CAVI RG26H1M16 SLIMPOWER PLUS HT105 12/20 kV Cca-s1b,d1,a1 [form.] [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3