RG26H1M16 SLIMPOWER PLUS HT105 - 18/30(36) kV

Prodotti

1 x 120

Rif. Nexans 587039106

  • Formaz.: 1 x 120
  • Peso ind.: 2150 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 6,4 mm
  • Ø Cond.: 13,0 mm
  • Ø Esterno Max: 35,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,22 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 449 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 387 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 507 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 400 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,205 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,205 Ohm/km

 

1 x 150

Rif. Nexans 587041106

  • Formaz.: 1 x 150
  • Peso ind.: 2440 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 6,2 mm
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 36,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,24 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 506 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 432 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 576 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 448 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,166 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,166 Ohm/km

 

1 x 185

Rif. Nexans 587043106

  • Formaz.: 1 x 185
  • Peso ind.: 2825 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 6,0 mm
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 37,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,27 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 582 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 489 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 661 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 507 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,133 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,133 Ohm/km

 

1 x 240

Rif. Nexans 587045106

  • Formaz.: 1 x 240
  • Peso ind.: 3420 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 6,0 mm
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 39,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,3 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 689 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 567 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 775 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 583 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,102 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,102 Ohm/km

 

1 x 300

Rif. Nexans 587047106

  • Formaz.: 1 x 300
  • Peso ind.: 4140 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 6,1 mm
  • Ø Cond.: 20,6 mm
  • Ø Esterno Max: 42,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,34 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 790 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 640 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 884 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 654 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,082 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,082 Ohm/km

 

1 x 35

Rif. Nexans 587031106

  • Formaz.: 1 x 35
  • Peso ind.: 940 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 7,7 mm
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 31,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,13 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 215 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 200 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 248 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 206 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,665 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,665 Ohm/km

 

1 x 400

Rif. Nexans 587049106

  • Formaz.: 1 x 400
  • Peso ind.: 5165 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 6,2 mm
  • Ø Cond.: 23,4 mm
  • Ø Esterno Max: 45,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,38 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 915 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 727 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1063 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 758 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,065 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,064 Ohm/km

 

1 x 50

Rif. Nexans 587033106

  • Formaz.: 1 x 50
  • Peso ind.: 1450 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 7,7 mm
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 32,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 256 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 231 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 290 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 240 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,516 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,516 Ohm/km

 

1 x 500

Rif. Nexans 587051106

  • Formaz.: 1 x 500
  • Peso ind.: 6240 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 6,3 mm
  • Ø Cond.: 26,6 mm
  • Ø Esterno Max: 49,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,42 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,037 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 1060 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 825 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1237 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 861 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,095 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,052 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,051 Ohm/km

 

1 x 630

Rif. Nexans 587052106

  • Formaz.: 1 x 630
  • Peso ind.: 7665 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 6,4 mm
  • Ø Cond.: 30,1 mm
  • Ø Esterno Max: 52,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,47 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,028 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 1220 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 930 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1424 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 974 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,093 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,042 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,04 Ohm/km

 

1 x 70

Rif. Nexans 587035106

  • Formaz.: 1 x 70
  • Peso ind.: 1640 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 7,1 mm
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 33,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 319 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 284 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 360 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 294 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,358 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,358 Ohm/km

 

1 x 95

Rif. Nexans 587037106

  • Formaz.: 1 x 95
  • Peso ind.: 1900 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 6,7 mm
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 34,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,19 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 389 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 339 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 441 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 351 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. a trifoglio: 0,258 Ohm/km
  • Resistenza el. a 50 Hz e 105°C in c.a. in piano: 0,258 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35334; HD 620; IEC 60502

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze; particolarmente indicati nei luoghi con pericolo d’incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature, quadri e strumentazioni dove è fondamentale la loro salvaguardia. Per posa in aria, in tubo o canale. In caso di esposizione ai raggi UV è necessaria una protezione adeguata.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
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
  • Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G26, a spessore ridotto, con temperatura massima di esercizio di 105°C. Un’elevata temperatura di esercizio ne consente l’impiego con un sovraccarico del 10% circa in esercizio continuo e/o maggiori margini in situazioni critiche rispetto ai cavi tradizionali.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso
  • Isolamento (spessore ridotto): gomma, qualità G26 senza piombo (HD 620 DIH 2)
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: fili di rame rosso, con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
  • Colore: rosso

LS0H = Low Smoke Zero Halogen
N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG26H1M16X seguita dalla tensione nominale di esercizio.

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m, resistività termica del terreno 1,0 K·m/W e temperatura ambiente 20°C.
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
Materiale termoplastico senza alogeni (G)
Isolamento
HEPR
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Plain copper wires with helically wounded copper tape
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
18 / 30 (36) kV
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
300 °C
Temperatura operativa massima
105 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free LA TRIVENETA CAVI  RG26H1M16 SLIMPOWER PLUS HT105 18/30 kV Cca-s1b,d1,a1 [form.] [anno] [ordine] [metrica]