ARG16M16-0,6/1 kV
Certifications and labels
ARG16M16-0,6/1 kV
Cavo energia per l’alimentazione elettrica adatti a limitare la propagazione dell’incendio, la produzione e diffusione di fumi opachi e gas acidi.
Leggi di piùARG16M16-0,6/1 kV 1 x 120
Rif. Nexans 617039113
- Formaz.: 1 x 120
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
- Ø Cond.: 12,9 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
- Spessore medio guaina : 1,5 mm
- Peso ind.: 525 kg/km
- Ø Esterno Max: 22,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,253 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 277 A
- Portata in aria a 30°C: 310 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 250 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 238 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 150
Rif. Nexans 617041113
- Formaz.: 1 x 150
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
- Ø Cond.: 14,2 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
- Spessore medio guaina : 1,6 mm
- Peso ind.: 630 kg/km
- Ø Esterno Max: 24,3 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 313 A
- Portata in aria a 30°C: 350 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 280 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 250 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 16
Rif. Nexans 617027113
- Formaz.: 1 x 16
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
- Ø Cond.: 4,9 mm
- Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Peso ind.: 125 kg/km
- Ø Esterno Max: 12,5 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 98 A
- Portata in aria a 30°C: 70 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 64 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 75 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 185
Rif. Nexans 617043113
- Formaz.: 1 x 185
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
- Ø Cond.: 16,0 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
- Spessore medio guaina : 1,6 mm
- Peso ind.: 785 kg/km
- Ø Esterno Max: 26,7 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,164 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 350 A
- Portata in aria a 30°C: 415 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 334 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 300 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 240
Rif. Nexans 617045113
- Formaz.: 1 x 240
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
- Ø Cond.: 18,4 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,7 mm
- Spessore medio guaina : 1,7 mm
- Peso ind.: 985 kg/km
- Ø Esterno Max: 29,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,125 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 413 A
- Portata in aria a 30°C: 490 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 392 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 331 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 25
Rif. Nexans 617029113
- Formaz.: 1 x 25
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Ø Cond.: 6,1 mm
- Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Peso ind.: 165 kg/km
- Ø Esterno Max: 13,7 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,2 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 119 A
- Portata in aria a 30°C: 102 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 88 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 95 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 300
Rif. Nexans 617047113
- Formaz.: 1 x 300
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
- Ø Cond.: 20,5 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
- Spessore medio guaina : 1,8 mm
- Peso ind.: 1225 kg/km
- Ø Esterno Max: 32,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,1 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 454 A
- Portata in aria a 30°C: 567 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: - A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 400 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 35
Rif. Nexans 617031113
- Formaz.: 1 x 35
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Ø Cond.: 7,1 mm
- Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Peso ind.: 202 kg/km
- Ø Esterno Max: 15,0 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,868 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 141 A
- Portata in aria a 30°C: 136 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 110 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 115 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 400
Rif. Nexans 617049113
- Formaz.: 1 x 400
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
- Ø Cond.: 23,6 mm
- Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
- Spessore medio guaina : 1,9 mm
- Peso ind.: 1540 kg/km
- Ø Esterno Max: 36,7 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,078 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 512 A
- Portata in aria a 30°C: 665 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: - A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 450 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 50
Rif. Nexans 617033113
- Formaz.: 1 x 50
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Ø Cond.: 8,2 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Peso ind.: 250 kg/km
- Ø Esterno Max: 16,2 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,641 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 167 A
- Portata in aria a 30°C: 164 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 131 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 134 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 500
Rif. Nexans 617051113
- Formaz.: 1 x 500
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
- Ø Cond.: 26,5 mm
- Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
- Spessore medio guaina : 2,0 mm
- Peso ind.: 1970 kg/km
- Ø Esterno Max: 40,3 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 578 A
- Portata in aria a 30°C: 765 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: - A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 505 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 630
Rif. Nexans 617052113
- Formaz.: 1 x 630
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 600 mm²
- Ø Cond.: 30,1 mm
- Spess. Medio Isol.: 2,4 mm
- Spessore medio guaina : 2,2 mm
- Peso ind.: 2460 kg/km
- Ø Esterno Max: 44,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 646 A
- Portata in aria a 30°C: 880 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: - A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 580 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 70
Rif. Nexans 617035113
- Formaz.: 1 x 70
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Ø Cond.: 9,8 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,1 mm
- Spessore medio guaina : 1,4 mm
- Peso ind.: 330 kg/km
- Ø Esterno Max: 18,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,443 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 204 A
- Portata in aria a 30°C: 218 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 175 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 173 A
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 95
Rif. Nexans 617037113
- Formaz.: 1 x 95
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
- Ø Cond.: 11,4 mm
- Spess. Medio Isol.: 1,1 mm
- Spessore medio guaina : 1,5 mm
- Peso ind.: 430 kg/km
- Ø Esterno Max: 20,1 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,32 Ohm/km
- Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 245 A
- Portata in aria a 30°C: 261 A
- Portata in tubo in aria a 30° C: 209 A
- Portata in tubo interrato a 20° C: 196 A
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; CEI-UNEL 35396; LVD 2014/35/EU
-
TestCEI 20-38
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida CEI 20-67:
Cavo energia per l’alimentazione elettrica adatti a limitare la propagazione dell’incendio, la produzione e diffusione di fumi opachi e gas acidi. Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio o per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento o per l’elevato danno ad animali e cose come ad esempio strutture sanitarie (CEI 64-56), locali di pubblico spettacolo, centri commerciali, strutture alberghiere. Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in aria libera, tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 12 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: alluminio, formazione rigida, classe 2
- Isolamento: gomma, qualità G16
- Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
- Colore: verde
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
Made in Italy LA TRIVENETA CAVI ARG16M16 0,6/1 kV [form.] Cca-s1b,d1,a1 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]