FTG18OM16-0,6/1 kV 2 x 6
Certifications and labels
FTG18OM16-0,6/1 kV 2 x 6
- Rif. Nexans : 637075102
Descrizione
Descrizione
Norme
-
Product2014/68/EU; CEI 20-45
-
TestCEI 20-38; CEI EN 60331-1; EN 50200
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Adatto al trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi per impianti elettrici quando è richiesta la massima sicurezza nei confronti dell’incendio, quali luci di emergenza e di allarme, rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di spegnimento incendio, apertura porte automatiche, sistemi di aerazione e di condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Per posa fissa all’interno in ambienti anche bagnati e all’esterno. Può essere installato su murature e su strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari.Ammessa la posa interrata anche non protetta.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza agli oli e grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature. Assicura il funzionamento in presenza di fuoco e shock meccanici per almeno 120 minuti alla temperatura di 830°C.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame
Construction
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Nastratura: nastro di vetro/mica avvolto ad elica
- Isolamento: gomma, qualità G18
- Riempitivo: termoplastico LS0H, penetrante tra le anime, formante guainetta
- Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
- Colore: blu
LS0H = Low Smoke Zero Halogen
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE
• Bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Per posa interrata la profondità di posa è 0,8 m e resistività termica del terreno 1,0 K·m/W.
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.
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
LA TRIVENETA CAVI TRISECUR RF FTG18(O)M16 0,6/1 kV [form.] B2ca-s1a,d1,a1 IEMMEQU EFP CEI 20-45 PH 120 [anno] [ordine] [metrica]
LA TRIVENETA CAVI TRISECUR RF FTG18(O)M16 0,6/1 kV [form.] B2ca-s1a,d1,a1 IEMMEQU EFP CEI 20-45 F 120 [anno] [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 637205001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
- Organismo notificato : 0051 - IMQ
- Prestazione dichiarata : B2ca-s1a,d1,a1