FG18OM16-0,6/1 kV 3x35+1G25*

Descrizione

Descrizione

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida CEI 20-67:
Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose come ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviarie. Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati.
Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali.
Buon comportamento alle basse temperature

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: gomma, qualità G18
  • Riempitivo: non igroscopico (solo nei multipolari)
  • Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
  • Colore: nero
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
3x35+1G25 *
Guaina esterna
Materiale termoplastico senza alogeni (G)
Identificazione delle anime
Marrone, nero, grigio, verde / giallo
Isolamento
Gomma
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Rubber non-hygroscopic

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
4
Peso ind.
1905 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
35 mm²
Spess. Medio Isol.
1,2 mm
Spessore medio guaina
1,8 mm
Ø Cond.
7,4 mm
Ø Esterno Max
- mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,554 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
158 A
Portata in tubo in aria a 30° C
128 A
Portata in tubo interrato a 20° C
121 A
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
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-25 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LA TRIVENETA CAVI FG18(O)M16 0,6/1 kV [form.] B2ca-s1a,d1,a1 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]
LA TRIVENETA CAVI FG18OM16 0,6/1 kV [form.] B2ca-s1a,d1,a1 [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 630205001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : B2ca-s1a,d1,a1