FG18OM16-0,6/1 kV 3G16*
Certifications and labels
FG18OM16-0,6/1 kV 3G16*
Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose come ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviarie. Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati.
Leggi di più- Rif. Nexans : 630131101
Descrizione
Descrizione
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida CEI 20-67:
Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose come ad esempio aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane, gallerie stradali e ferroviarie. Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati.
Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali.
Buon comportamento alle basse temperature
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: gomma, qualità G18
- Riempitivo: non igroscopico (solo nei multipolari)
- Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
- Colore: nero
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
LA TRIVENETA CAVI FG18(O)M16 0,6/1 kV [form.] B2ca-s1a,d1,a1 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]
LA TRIVENETA CAVI FG18OM16 0,6/1 kV [form.] B2ca-s1a,d1,a1 [anno] [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 630205001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
- Organismo notificato : 0051 - IMQ
- Prestazione dichiarata : B2ca-s1a,d1,a1