NYM-J - 5G1,5

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    DIN VDE 0250; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Per impiego in sistemi elettrici industriali. Può essere installato all’aperto in ambienti umidi, secchi o piovosi, e per uso interno in murature e strutture di calcestruzzo. L’installazione all’aperto è permessa solo se protetta da radiazioni solari. Non è permessa la posa sotto cemento armato ed interrata.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore:
    • - rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 10 mm²)
    • - rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 16 mm²)
  • Isolamento: PVC
  • Riempitivo: termoplastico
  • Guaina: PVC
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
Solido classe 1
Formaz.
5G1,5
Guaina esterna
PVC
Identificazione delle anime
Giallo/Verde
Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
5
Peso ind.
165 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
1,5 mm²
Spessore medio dell'isolante
0,6 mils
Spessore medio guaina
1,4 mm
Ø Cond.
1,4 mm
Ø Esterno Max
11,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
12,1 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
18 A
Portata in tubo in aria a 30° C
15 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V
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
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 090403001