H07Z-U 1 x 1.5
Certifications and labels
H07Z-U 1 x 1.5
Adatti per installazione in tubazioni montate in superficie o incassate. Sono permesse tensioni fino a 1000 V in corrente alternata o fino a 750 V in corrente continua in rapporto alla terra.
Leggi di più- Rif. Nexans : 013017102
Descrizione
Descrizione
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone (scuole, uffici, teatri, metropolitane, ospedali, luoghi di culto, centri commerciali e luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento), dove sono necessarie misure contro l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa e protetta all’interno di apparecchi e apparecchiature di illuminazione. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.
Adatti per installazione in tubazioni montate in superficie o incassate. Sono permesse tensioni fino a 1000 V in corrente alternata o fino a 750 V in corrente continua in rapporto alla terra.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, filo unico rigido, classe 1
- Isolamento: elastomero reticolato LS0H, qualità EI5
- Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo, verde, giallo/verde
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
H07Z-U [Ditta] IEMMEQU ◄HAR► [anno]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 013104001