H07Z-K 1 x 150

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-3-31; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60754-2; EN 61034-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone (scuole, uffici, teatri, metropolitane, ospedali, luoghi di culto, centri commerciali e luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento), dove sono necessarie misure contro l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa e protetta all’interno di apparecchi e apparecchiature di illuminazione. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.

Adatti per installazione in tubazioni montate in superficie o incassate. Sono permesse tensioni fino a 1000 V in corrente alternata o fino a 750 V in corrente continua in rapporto alla terra.

 

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: elastomero reticolato LS0H, qualità EI5 
  • Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo/verde.

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame
Isolamento
LS0H cross-linked elastomer
Colore isolamento
Green/Yellow 1021/6018
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Formaz.
1 x 150

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
150 mm²
Peso ind.
1345 kg/km
Spess. Medio Isol.
1,8 mm
Ø Cond.
15,4 mm
Ø Esterno Max
23,3 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,129 Ohm/km
Portata in tubo in aria a 30° C
355 A
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
250 °C
Fattore di curvatura durante l'installazione
4 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-20 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
IEC 60754-1
Ritardante la fiamma
IEC 60332-1-2
Densita' fumo
IEC 61034
Fumo
IEC 60754-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

H07Z-K LA TRIVENETA CAVI IEMMEQU ◄HAR► [anno]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 004104001