H03VV-F 4G0.5

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-11

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
H03VV-F: Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio leggero (es. complessi stereo, lampade da tavolo e normali, macchine da ufficio).

Entrambi i cavi se usati all’interno di apparecchiature o simili dove può essere garantita l’assenza di contatto con la pelle, sono adatti per una temperatura massima di funzionamento del conduttore di 70°C.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
I cavi sono adatti per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC, qualità TI2
  • Guaina: PVC, qualità TM2
  • Colore: nero, bianco, grigio

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame
Guaina esterna
PVC
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Colore della guaina esterna
-
Identificazione delle anime
-

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
4
Sezione nominale del conduttore del cavo
0,5 mm²
Peso ind.
47 kg/km
Spess. Medio Isol.
0,5 mm
Spessore medio guaina
0,6 mm
Ø Cond.
0,9 mm
Ø Esterno Max
6,9 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
300 / 300 V
Max. Resist. Cond. a 20°C
39 Ohm/km
Portata in tubo in aria a 30° C
3 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Flessibilita' del cavo
-
Resistenza massima alla trazione
15 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Fattore di curvatura durante l'installazione
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura operativa massima
60 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
-

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

[Ditta] IEMMEQU ◄HAR► H03VV-F [form.]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 018402001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
  • Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE