FE0 D - 1 x 50

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 60228; LVD 2014/35/EU; SEV TPV-008
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Raccomandato per l’utilizzo in ambienti dove in caso di incendio, sono necessarie misure contro l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Non adatto per posa interrata anche se protetta

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Propriétés

  • Conduttore: 
    • rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 6 mm²)
    • rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 10 mm²)
  • Isolamento: polietilene
  • Riempitivo: termoplastico LS0H
  • Guaina: termoplastica LS0H
  • Colore: bianco o grigio


LS0H = Low Smoke Zero Halogen
Colori di identificazione delle anime:
- 1 anima PE: G/V
- 2 anime L: Marrone - Nero
- 2 anime LN: Marrone - Blu
- 3 anime LNPE: G/V - Blu - Marrone
- 3 anime L: Nero - Marrone - Grigio
- 4 anime 4L: 4 x Nero numerata
- 4 anime LPE: G/V - Marrone - Nero - Grigio
- 4 anime LNPE: G/V - Blu - Marrone - Nero
- 5 anime LNPE: G/V - Blu - Marrone - Nero - Grigio
- 6 anime LPE: G/V - 5 x Nero numerata
- 6 anime LNPE: G/V - Blu - 4 x Nero numerata
- 7 anime LPE: G/V - 6 x Nero numerata
- 7 anime LNPE: G/V - Blu - 5 x Nero numerata
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
A trefoli classe 2
Forma del conduttore
-
Guaina esterna
LS0H thermoplastic
Identificazione delle anime
-
Isolamento
Polietilene
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Meteriale termoplastico zero alogeni

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
50 mm²
Peso ind.
495 kg/km
Ø Cond.
8,1 mm
Ø Esterno Max
12,2 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,387 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
174 A
Portata in tubo in aria a 30° C
134 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
Y

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LA TRIVENETA CAVI FE0 D [form.] [identif. anime] Dca-s2,d2,a2 halogenfrei 0,6/1kV [ordine] [anno] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 124115001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Dca-s2,d2,a2