XVB - 10G1,5

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    LVD 2014/35/EU; NBN HD 604 Part 4/Sect.G
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Per uso in locali umidi o secchi, dove ci sia rischio di incendio. Può essere installato anche all’esterno su canalette. La posa interrata è concessa solo se protetto all’interno di tubi corrugati o in sistemi equivalenti che offrano una protezione meccanica. Per posa fissa su edifici e strutture metalliche. Buona resistenza all’umidità, agli agenti chimici e alle radiazioni solari.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.


Caratteristiche particolari
Resistenza ai raggi UV secondo ISO 4892-2 metodo A (720 h).

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore:-
    - rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 10 mm²)
    - rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 16 mm²)
  • Isolamento: XLPE (polietilene reticolato)
  • Riempitivo: termoplastico
  • Guaina: PVC
  • Colore: grigio

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Flessibilità del conduttore
Solido classe 1
Forma del conduttore
Circular stranded (RM)
Isolamento
XLPE (chimico)
Identificazione delle anime
Black numbered
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Riempitivo
Materiale termoplastico
Guaina esterna
PVC
Colore della guaina esterna
Grigio
Con neutro di sezione inferiore
No
Formaz.
10G1,5

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
10
Sezione nominale del conduttore del cavo
1,5 mm²
Sezione nominale del neutro (quando inferiore)
- mm²
Spess. Medio Isol.
0,7 mm
Sp. Medio Isolamento Ridotto
- mm
Peso ind.
350 kg/km
Spessore medio guaina
1,4 mm
Ø Cond.
1,4 mm
Ø Esterno Max
17,2 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione di prova
4 kV
Max. Resist. Cond. a 20°C
12,1 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
0,6/1 kV
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
Campo d'applicazione
Indoor, Outdoor
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
N

Risorse

Risorse

Documentazione

CPR pdf — 415.7 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
CEBEC 579 LTC XVB 0,6/1 kV Cca-s3,d2,a3 [form.] [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 063305002
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s3,d2,a3